(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores piloto de localización - Serie PSTM

Pasadores piloto de localización - Serie PSTM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los pasadores piloto, serie PSTM, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSTM5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
PSTM5-[12,​15]-PC[5.8-6/0.01]
PSTM6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
PSTM6-[12,​15]-PC[6.8-7/0.01]
PSTM8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
PSTM8-[15,​18]-PC[8.8-9/0.01]
PSTM10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
PSTM10-[15,​18]-PC[10.8-11/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud de ajuste a presión)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
PC (cambio de diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10512 ~ 156 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10512 ~ 15-5.8 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10612 ~ 157 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10612 ~ 15-6.8 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10815 ~ 189 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10815 ~ 18-8.8 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101015 ~ 1811 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101015 ~ 18-10.8 ~ 11

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm