(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Pernos piloto de localización - Tipo de ajuste a presión -

Pernos piloto de localización - Tipo de ajuste a presión -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los pasadores piloto: ajuste a presión, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFSTH4-P[4-8/0.01]-B[1-12/0.1]
SFSTH5-P[5-10/0.01]-B[1-12/0.1]
SFSTH6-P[6-12/0.01]-B[1-15/0.1]
SFSTH8-P[8-14/0.01]-B[1-15/0.1]
SFSTH10-P[10-16/0.01]-B[1-20/0.1]
SFSTH13-P[13-18/0.01]-B[1-20/0.1]
SFSTH16-P[16-20/0.01]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de guía)
(mm)
B (longitud de la guía)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1044 ~ 81 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1055 ~ 101 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1066 ~ 121 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

1088 ~ 141 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101010 ~ 161 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

101313 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

101616 ~ 201 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm