(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Bujes de guía sin aceite -Press-Fit Type-

 
Número de Parte
GBZE32
GBZE38
GBZE50
GBZE60
GBZE80
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar D (diámetro interno)
(mm)
D1 (diámetro exterior del buje)
(mm)
Disponible

6 Días o más

3252
Disponible

6 Días o más

3860
Disponible

6 Días o más

5070
Disponible

6 Días o más

6080
Disponible

8 Días o más

80100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de guía Guía sin aceite (ajuste a presión) Tipo de aceite / tipo sin aceite Sin lubricar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m