(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guía de bujes de bolas

Guía de bujes de bolas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: Componentes relacionados

  • BALL

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAB20
MAB20-B
MAB25
MAB25-B
MAB32
MAB32-B
MAB38
MAB38-B
MAB50
MAB50-B
MAB60
MAB60-B
MABP20
MABP20-B
MABP25
MABP25-B
MABP32
MABP32-B
MABP38
MABP38-B
MABP50
MABP50-B
MABP60
MABP60-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero de pasador Modificaciones Diámetro de poste aplicable PD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

W/ONinguno20
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

W/OB (orientación del buje invertido)20
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

W/ONinguno25
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

W/OB (orientación del buje invertido)25
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

W/ONinguno32
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

W/OB (orientación del buje invertido)32
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

W/ONinguno38
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

W/OB (orientación del buje invertido)38
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

W/ONinguno50
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

W/OB (orientación del buje invertido)50
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

W/ONinguno60
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

W/OB (orientación del buje invertido)60
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno20
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

ConB (orientación del buje invertido)20
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno25
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

ConB (orientación del buje invertido)25
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno32
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

ConB (orientación del buje invertido)32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

ConNinguno38
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

ConB (orientación del buje invertido)38
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

ConB (orientación del buje invertido)50
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno60
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

ConB (orientación del buje invertido)60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm