(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope fijo con jaulas de bolas de aluminio -

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope fijo con jaulas de bolas de aluminio -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: guía de bolas (Jaula de aluminio)
· Tipo de aceite/tipo sin aceite: sin lubricar

  • BALL

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MYAK25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MYAK25-LC[75-199/1]
MYAK32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYAK32-LC[95-259/1]
MYAK38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYAK38-LC[120-299/1]
MYAK50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYAK50-LC[165-349/1]
MYAK60-[200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYAK60-LC[170-349/1]
MYKP25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MYKP25-LC[75-199/1]
MYKP32-110
MYKP32-120
MYKP32-150
MYKP32-180
MYKP32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYKP32-LC[95-259/1]
MYKP38-140
MYKP38-170
MYKP38-180
MYKP38-200
MYKP38-220
MYKP38-240
MYKP38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYKP38-LC[120-299/1]
MYKP50-170
MYKP50-200-DEL
MYKP50-220
MYKP50-240
MYKP50-260
MYKP50-350
MYKP50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYKP50-LC[165-349/1]
MYKP60-200
MYKP60-220
MYKP60-260
MYKP60-300
MYKP60-350
MYKP60-[200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYKP60-LC[170-349/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero de pasador Modificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
LC (cambio de longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O2590 ~ 200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O25-75 ~ 199
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O32-95 ~ 259
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O38-120 ~ 299
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O50-165 ~ 349
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O60200 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O60-170 ~ 349
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con2590 ~ 200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con25-75 ~ 199
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno32110-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno32120-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32150-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32180-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con32-95 ~ 259
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38140-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38170-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38180-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38200-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38220-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38240-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con38-120 ~ 299
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50170-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

ConNinguno50200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

ConNinguno50220-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50240-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50260-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con50-165 ~ 349
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno60200-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno60220-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno60260-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno60300-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno60350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con60200 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con60-170 ~ 349

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía de bola (jaula de aluminio) Tipo de aceite / tipo sin aceite Sin lubricar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm