(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes guía con ranuras de aceite

Postes guía con ranuras de aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de guía: Guía con ranuras de aceite.
· Tipo de aceite/tipo sin aceite: tipo de aceite

  • PLAIN
  • OIL

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGOH25-[80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MGOH32-[100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250]
MGOH38-[120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300]
MGOH50-[160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300,​350]
MGOH60-[180,​200,​220,​250,​280,​300,​350,​400]
MGOH80-[250,​280,​300,​350,​400,​450]
MGOHP25-[80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MGOHP32-[100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250]
MGOHP38-[120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300]
MGOHP50-[160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300,​350]
MGOHP60-[180,​200,​220,​250,​280,​300,​350,​400]
MGOHP80-[250,​280,​300,​350,​400,​450]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de pasador D (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

46 Días o más

10W/O2580 ~ 200
1 Pieza(s)

46 Días o más

10W/O32100 ~ 250
1 Pieza(s)

46 Días o más

10W/O38120 ~ 300
1 Pieza(s)

46 Días o más

10W/O50160 ~ 350
1 Pieza(s)

46 Días o más

10W/O60180 ~ 400
1 Pieza(s)

46 Días o más

10W/O80250 ~ 450
1 Pieza(s)

46 Días o más

10Con2580 ~ 200
1 Pieza(s)

46 Días o más

10Con32100 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con38120 ~ 300
1 Pieza(s)

46 Días o más

10Con50160 ~ 350
1 Pieza(s)

46 Días o más

10Con60180 ~ 400
1 Pieza(s)

46 Días o más

10Con80250 ~ 450

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía con ranuras de aceite Tipo de aceite / tipo sin aceite Tipo de aceite