(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope móvil con jaula de bolas de aluminio -

Conjuntos de postes de guía de bolas - tipo tope móvil con jaula de bolas de aluminio -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: guía de bolas (Jaula de aluminio)
· Tipo de aceite/tipo sin aceite: sin lubricar

  • BALL

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MYA20-[90-160/10]
MYA20-LC[75-159/1]
MYA25-120
MYA25-200
MYA25-[90-180/10]
MYA25-LC[75-199/1]
MYA32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYA32-LC[95-259/1]
MYA38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYA38-LC[120-299/1]
MYA50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYA50-LC[170-349/1]
MYAP20-90
MYAP20-100
MYAP20-160
MYAP20-[90-160/10]
MYAP20-LC[75-159/1]
MYAP25-100
MYAP25-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MYAP25-LC[75-199/1]
MYAP32-140
MYAP32-150
MYAP32-160
MYAP32-180
MYAP32-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260]
MYAP32-LC[95-259/1]
MYAP38-140
MYAP38-160
MYAP38-170
MYAP38-[130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​240,​260,​300]
MYAP38-LC[120-299/1]
MYAP50-170
MYAP50-180
MYAP50-200
MYAP50-220
MYAP50-240
MYAP50-[170,​180,​200,​220,​240,​260,​300,​350]
MYAP50-LC[165-349/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero de pasador Modificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
LC (cambio de longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O2090 ~ 160-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O20-75 ~ 159
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

W/ONinguno25120-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O25200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O2590 ~ 180-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O25-75 ~ 199
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O32-95 ~ 259
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O38-120 ~ 299
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

W/O50-170 ~ 349
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno2090-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno20100-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno20160-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con2090 ~ 160-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con20-75 ~ 159
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno25100-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con2590 ~ 200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con25-75 ~ 199
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32140-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32150-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32160-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno32180-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con32110 ~ 260-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con32-95 ~ 259
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38140-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno38160-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno38170-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con38130 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con38-120 ~ 299
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50170-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50180-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50200-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ConNinguno50220-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

ConNinguno50240-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con50170 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

Con50-165 ~ 349

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Guía de bola (jaula de aluminio) Tipo de aceite / tipo sin aceite Sin lubricar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm