(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes para Postes Guía - tipo largo -

Bujes para Postes Guía - tipo largo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de buje: guía de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite

  • BALL

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBB20-LC[51-120/1]
LBB22-LC[61-120/1]
LBB25-LC[81-120/1]
LBB28-LC[81-150/1]
LBB32-LC[101-150/1]
LBB38-LC[101-180/1]
LBB45-LC[121-180/1]
LBB50-LC[121-200/1]
LBB60-LC[121-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPD (diámetro del poste)
(mm)
LC (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102051 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

102261 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

102581 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

102881 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032101 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038101 ~ 180
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045121 ~ 180
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050121 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060121 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Solo buje Tipo de buje Guía de la bola Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm