(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes de guía del separador-Jaula de bola integrada, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Bujes de guía del separador-Jaula de bola integrada, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Jaula de bolas integrada
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2

  • BALL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBBL8-20
SGBBL8-25
SGBBL8-LC[17.5-24.9/0.1]
SGBBL10-25
SGBBL10-30
SGBBL10-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBL13-25
SGBBL13-30
SGBBL13-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBL16-30
SGBBL16-35
SGBBL16-LC[25-34.9/0.1]
SGBBL20-30
SGBBL20-35
SGBBL20-LC[25-34.9/0.1]
SGBBL25-40
SGBBL25-LC[35-39.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno825-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-17.5 ~ 24.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1030-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-22.5 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1325-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1330-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-22.5 ~ 29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1635-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-25 ~ 34.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2035-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-25 ~ 34.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2540-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-35 ~ 39.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Jaula de bolas integrada
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material SUJ2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm