(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de guía del separador -para jaulas de bolas, pared gruesa, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Bujes de guía del separador -para jaulas de bolas, pared gruesa, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para jaulas de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2

  • BALL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBBW13-30
SGBBW13-35
SGBBW13-LC[25-35/0.1]
SGBBW16-35
SGBBW16-40
SGBBW16-LC[30-40/0.1]
SGBBW20-40
SGBBW20-45
SGBBW20-50
SGBBW20-LC[35-50/0.1]
SGBBW25-45
SGBBW25-50
SGBBW25-60
SGBBW25-LC[40-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones PD (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1330-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1335-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-25 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1635-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1640-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-30 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2040-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2045-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2050-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-35 ~ 50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2545-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-40 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Para jaulas de bolas
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material SUJ2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm