(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza -

Bujes para separadores guía - sin aceite, aleación de cobre, adhesivo LOCTITE- tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2 + aleación de cobre

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGFZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGFZ10-LC[8-25/0.1]
SGFZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGFZ13-LC[10-30/0.1]
SGFZ16-16
SGFZ16-35
SGFZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGFZ16-LC[13-35/0.1]
SGFZ20-20
SGFZ20-25
SGFZ20-30
SGFZ20-35
SGFZ20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGFZ20-LC[16-35/0.1]
SGFZ25-25
SGFZ25-35
SGFZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGFZ25-LC[20-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modificaciones d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1313 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

13-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno1616-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Ninguno1635-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1616 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

16-13 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno2020-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno2025-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno2030-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno2035-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2016 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

20-16 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno2525-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno2535-
1 Pieza(s)

10 Días o más

2520 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

25-20 ~ 35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Para llano (tipo sin aceite)
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material Aleación de cobre SUJ2 +

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm