(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: Aleación sinterizada especial
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGBM10-[10,13,16,20,22,25] |
SGBM10-LC[8-25/0.1] |
SGBM13-[13,16,20,22,25,30] |
SGBM13-LC[10-30/0.1] |
SGBM16-[16,20,22,25,30,35] |
SGBM16-LC[13-35/0.1] |
SGBM20-[20,22,25,30,35] |
SGBM20-LC[16-35/0.1] |
SGBM25-20 |
SGBM25-[20,22,25,30,35] |
SGBM25-LC[20-35/0.1] |
Cargando…
Tipo | Bujes | Rango de tolerancia | 5μm | Tipo de buje | Para llano (tipo sin aceite) |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de montaje del casquillo | Adhesivo Loctite | Material | Aleación especial sinterizada |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente