(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines para separadores guía - tipo recto, con ranuras de aceite -

Pines para separadores guía - tipo recto, con ranuras de aceite -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de pasador: Recto
· Material: SUJ2

  • PLAIN
  • OIL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGON8-[40-80/10]
SGON8-LC[40-120/0.5]
SGON10-[40-100/10]
SGON10-LC[40-150/0.5]
SGON13-70
SGON13-[40-120/10]
SGON13-LC[40-180/0.5]
SGON16-80
SGON16-[50-120/10]
SGON16-LC[40-200/0.5]
SGON20-[60-140/10]
SGON20-LC[40-200/0.5]
SGON25-[70-140/10]
SGON25-LC[40-200/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10840 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-40 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040 ~ 100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-40 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1370-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101340 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-40 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1680-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101650 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-40 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

102060 ~ 140-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-40 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

102570 ~ 140-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-40 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Patas Rango de tolerancia 5μm Tipo de pin Recto
Material SUJ2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm