(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de pasador: Tipo fijado a placa extractora
· Material: SUJ2
· Alteración
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGPWH13-[60-80/10]-[30-60/10]-B[10-30/1] |
SGPWH13-[60-80/10]-LBC[20-59/1]-B[10-30/1] |
SGPWH13-LAC[50-79/1]-[30-60/10]-B[10-30/1] |
SGPWH13-LAC[50-79/1]-LBC[20-59/1]-B[10-30/1] |
SGPWH16-[70-90/10]-[30-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWH16-[70-90/10]-LBC[20-79/1]-B[10-30/1] |
SGPWH16-LAC[60-90/1]-[30-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWH16-LAC[60-90/1]-LBC[20-79/1]-B[10-30/1] |
SGPWH20-[80-100/10]-[40-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWH20-[80-100/10]-LBC[30-79/1]-B[10-30/1] |
SGPWH20-LAC[70-99/1]-[40-80/10]-B[10-30/1] |
SGPWH20-LAC[70-99/1]-LBC[30-79/1]-B[10-30/1] |
SGPWH25-[90-110/10]-[50-90/10]-B[10-30/1] |
SGPWH25-[90-110/10]-LBC[40-89/1]-B[10-30/1] |
SGPWH25-LAC[80-110/1]-[50-90/10]-B[10-30/1] |
SGPWH25-LAC[80-110/1]-LBC[40-89/1]-B[10-30/1] |
Cargando…
Tipo | Patas | Rango de tolerancia | 5μm | Tipo de pin | Tipo fijado a la placa del separador |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 | Modificaciones | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente