(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Elevadores de guía -Tipo de agujero de aire-

Elevadores de guía -Tipo de agujero de aire-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Pin
· Método de parada: Tope de brida
· Incluye orificio de aire: Con
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLJS4-[10,​15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50]-2-[0.5,​0.8,​1]
GLJS6-[10,​15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45]-[2-4/1]-[0.5,​0.8,​1,​1.6]
GLJS8-[15,​20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50]-[2-6/1]-[1,​1.6,​2]
GLJS10-[20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-8/1]-[1.6,​2,​2.5]
GLJS13-[20,​22,​25,​28,​30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55]-[2-11/1]-[2,​2.5,​3.6]
GLJS16-[30,​33,​35,​36,​40,​45,​50,​55,​60,​70]-[2-14/1]-[2,​2.5,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L
(mm)
A (longitud del surco)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10410 ~ 500.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10610 ~ 450.5 ~ 1.62 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10815 ~ 501 ~ 22 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101020 ~ 551.6 ~ 2.52 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101320 ~ 552 ~ 3.62 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

101630 ~ 702 ~ 42 ~ 14

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Pin Métodos de parada Tapón de brida Con / sin orificio de aire Con
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm