(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de guía de bloque -Tipo desmontable-

Elevadores de guía de bloque -Tipo desmontable-

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Bloque
· Método de parada: tipo desmontable
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLB0505-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB0606-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB0808-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB1010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB1313-[26-80/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB1806-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB2408-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB3010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
GLB3913-[26-80/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
A (longitud del surco)
(mm)
V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 600.5 ~ 3.6555 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 600.5 ~ 3.6665 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 600.5 ~ 3.6885 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 600.5 ~ 3.610105 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026 ~ 800.5 ~ 3.613135 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 600.5 ~ 3.61865 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 600.5 ~ 3.62485 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 600.5 ~ 3.630105 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026 ~ 800.5 ~ 3.639135 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Bloque Métodos de parada Tipo desmontable Con / sin orificio de aire W/O
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm