(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones huecos(Forma de vástago (parte de montaje):Con agujero de espiga de localización)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

      Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

        Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines

          Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

          Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

          Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines

          Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
          Especificaciones
          • FLANGE
          • SKD11
          • FLANGE
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          Golpes de carga pesadaNingunoNinguno
          Tipo de vástagoBlancoBlancoBlancoBlanco
          JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado
          MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2)
          Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNinguno
          Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Punzones huecos