(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Blanco
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SPB-C10-[40-150/10] |
SPB-C10-LC[32-149.9/0.1] |
SPB-C13-[40-150/10] |
SPB-C13-LC[32-149.9/0.1] |
SPB-C16-[40-150/10] |
SPB-C16-LC[32-149.9/0.1] |
SPB-C20-[40-150/10] |
SPB-C20-LC[32-149.9/0.1] |
SPB-C25-[40-150/10] |
SPB-C25-LC[32-149.9/0.1] |
SPB-C32-[40-150/10] |
SPB-C32-LC[32-149.9/0.1] |
SPB-C38-[40-120/10] |
SPB-C38-LC[20-119.9/0.1] |
SPB-C45-[40-120/10] |
SPB-C45-LC[20-119.9/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | Blanco | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de vástago (parte de montaje) | Con agujero de espiga de localización |
Diámetro del vástago tolerancia D | m5 | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente