(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones rectos normales roscados, lapeado

Punzones rectos normales roscados, lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001]
L-MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-MSPC10-[40-100/10]-P[8.001-10/0.001]
L-MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.001-10/0.001]
L-MSPC13-[40-100/10]-P[10.001-13/0.001]
L-MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.001-13/0.001]
L-MSPC16-[40-100/10]-P[13.001-16/0.001]
L-MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.001-16/0.001]
L-MSPC20-[40-100/10]-P[16.001-20/0.001]
L-MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.001-20/0.001]
L-MSPC25-[40-100/10]-P[20.001-25/0.001]
L-MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.001-25/0.001]
MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.01]
MSPC10-[40-100/10]-P[8.01-10/0.01]
MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.01-10/0.01]
MSPC13-[40-100/10]-P[10.01-13/0.01]
MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.01-13/0.01]
MSPC16-[40-100/10]-P[13.01-16/0.01]
MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.01-16/0.01]
MSPC20-[40-100/10]-P[16.01-20/0.01]
MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.01-20/0.01]
MSPC25-[40-100/10]-P[20.01-25/0.01]
MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.01-25/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies No. (diámetro nominal)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado86 ~ 840 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado86 ~ 8-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado108.001 ~ 1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado108.001 ~ 10-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado1310.001 ~ 1340 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado1310.001 ~ 13-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado1613.001 ~ 1640 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado1613.001 ~ 16-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado2016.001 ~ 2040 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado2016.001 ~ 20-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado2520.001 ~ 2540 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado2520.001 ~ 25-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno86 ~ 840 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno86 ~ 8-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno108.01 ~ 1040 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno108.01 ~ 10-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno1310.01 ~ 1340 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno1310.01 ~ 13-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno1613.01 ~ 1640 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno1613.01 ~ 16-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno2016.01 ~ 2040 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno2016.01 ~ 20-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno2520.01 ~ 2540 ~ 100-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno2520.01 ~ 25-30 ~ 99.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Recto Jector Ninguno
Material Equivalente a SKD11 (D2) Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno Especificación Toque tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm