(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones roscados de doble escalón

Punzones roscados de doble escalón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de doble paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno

  • BOLT
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-MPHTWA5-[40-80/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWA5-LC[35-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWA6-[40-80/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWA6-LC[35-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWA8-[40-100/10]-P[0.8-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA8-LC[35-99.9/0.1]-P[0.8-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA10-[40-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA13-[40-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA13-LC[35-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA16-[40-100/10]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA16-LC[35-99.9/0.1]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA20-[40-100/10]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA20-LC[35-99.9/0.1]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA25-[40-100/10]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWA25-LC[35-99.9/0.1]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWD5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWD6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWD6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWD8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWD25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWE5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWE6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWE6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWE8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE20-[40-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE20-LC[35-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE25-[40-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWE25-LC[35-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG5-[40-80/10]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWG5-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-4.96/0.01]-W[0.8-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[0.83-4.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWG6-[40-80/10]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWG6-LC[35-79.9/0.1]-P[0.8-5.96/0.01]-W[0.8-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[0.83-5.99/0.01]-F[5-45/0.1]
A-MPHTWG8-[40-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG8-LC[35-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG10-[40-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG10-LC[35-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG13-[40-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG13-LC[35-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG16-[40-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
A-MPHTWG16-LC[35-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Especificación B (longitud de la punta)
(mm)
F (longitud desde el extremo de la punta hasta el segundo paso R)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
V (diámetro de la punta del segundo paso)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/051 ~ 4.9840 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 455 ~ 45--1.01 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/051 ~ 4.98-Toque tipo estándar2 ~ 455 ~ 4535 ~ 79.9-1.01 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/061 ~ 5.9840 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 455 ~ 45--1.01 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/061 ~ 5.98-Toque tipo estándar2 ~ 455 ~ 4535 ~ 79.9-1.01 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/080.8 ~ 7.9840 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 60--1.01 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/080.8 ~ 7.98-Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-1.01 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.5 ~ 9.9840 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 60--1.51 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.5 ~ 9.98-Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-1.51 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0133 ~ 12.9840 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 60--3.01 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0133 ~ 12.98-Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-3.01 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0165 ~ 15.9840 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 60--5.01 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0165 ~ 15.98-Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-5.01 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0206.5 ~ 19.9840 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 60--6.51 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0206.5 ~ 19.98-Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-6.51 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0259 ~ 24.9840 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 60--9.01 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0259 ~ 24.98-Toque tipo estándar2 ~ 605 ~ 6035 ~ 99.9-9.01 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/050.8 ~ 4.9640 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 255 ~ 45--0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/050.8 ~ 4.96-Toque tipo estándar2 ~ 255 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/060.8 ~ 5.9640 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 45--0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/060.8 ~ 5.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/081 ~ 7.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/081 ~ 7.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.25 ~ 9.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.25 ~ 9.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0131.5 ~ 12.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0131.5 ~ 12.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0162 ~ 15.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0162 ~ 15.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0202.5 ~ 19.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0202.5 ~ 19.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0253 ~ 24.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0253 ~ 24.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/050.8 ~ 4.9640 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 255 ~ 45--0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/050.8 ~ 4.96-Toque tipo estándar2 ~ 255 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/060.8 ~ 5.9640 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 45--0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/060.8 ~ 5.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/081 ~ 7.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/081 ~ 7.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.25 ~ 9.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.25 ~ 9.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0131.5 ~ 12.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0131.5 ~ 12.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0162 ~ 15.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0162 ~ 15.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0202.5 ~ 19.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0202.5 ~ 19.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.53 ~ 19.992.5 ~ 19.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0253 ~ 24.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0253 ~ 24.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-3.03 ~ 24.993 ~ 24.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/050.8 ~ 4.9640 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 255 ~ 45--0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/050.8 ~ 4.96-Toque tipo estándar2 ~ 255 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 4.990.8 ~ 4.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/060.8 ~ 5.9640 ~ 80Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 45--0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/060.8 ~ 5.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 4535 ~ 79.9-0.83 ~ 5.990.8 ~ 5.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/081 ~ 7.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/081 ~ 7.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.03 ~ 7.991 ~ 7.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.25 ~ 9.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0101.25 ~ 9.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.28 ~ 9.991.25 ~ 9.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0131.5 ~ 12.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0131.5 ~ 12.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-1.53 ~ 12.991.5 ~ 12.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0162 ~ 15.9640 ~ 100Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 60--2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad+0.005/0162 ~ 15.96-Toque tipo estándar2 ~ 305 ~ 6035 ~ 99.9-2.03 ~ 15.992 ~ 15.96
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Especificación B (longitud de la punta)
(mm)
F (longitud desde el extremo de la punta hasta el segundo paso R)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
V (diámetro de la punta del segundo paso)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)

Cargando…

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Doble paso Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm