(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tu acceso rápido a componentes MISUMI en SolidWorks e Inventor
RAPiD Design, herramienta gratuita que agiliza los flujos de trabajo de CAD al integrar a la perfección los componentes MISUMI en SolidWorks e Inventor. No necesitas descargar, solo inserta el componente y diseña más rápido y eficiente sin cambiar de plataforma.
¿Por qué deberías utilizar RAPiD Design?
Ahorra tiempo: enfócate en lo que realmente importa
Con componentes listos para usar, RAPiD Design reduce el tiempo dedicado al modelado de piezas estándar y acelera el desarrollo de proyectos.
Menos gestión manual, más eficiencia
Olvídate de agregar números de parte manualmente. RAPiD Design genera automáticamente los números de parte con base a las especificaciones elegidas, ahorrando tiempo y minimizando errores.
Toda la información que necesitas al instante
Cada pieza en RAPiD Design incluye información esencial precargada, material, marca, precio y tiempo de entrega, para optimizar tu flujo de trabajo y reducir tareas manuales.
Actualiza dimensiones de forma rápida y sencilla
¿Necesitas modificar una pieza? Los componentes configurables de MISUMI te permiten realizar ajustes desde la ventana de diseño. Con RAPiD Design, el número de parte permanece sincronizado con el modelo, reduciendo errores y evitando retrabajos.
Integración CAD más ágil y eficiente
Muchas piezas incluyen restricciones predefinidas, facilitando la integracion en el diseño sin configuraciones manuales. Una solucion práctica y lista para usar que agiliza tu entorno CAD.
Con RAPiD Design también podrás
Generar tu Lista de materiales
Obtén cotizaciones al instante y agrega componentes directamente a tu carrito de compras de MISUMI.
Agregar a Favoritos
Guarda tus piezas favoritas y consulta el historial de tus diseños.
Autodesk Inventor 2018-2026, SOLIDWORKS 2018 o superior
Sistema Operativo
Windows 10 o 11 (64-bit)
CPU
2.5 GHz o mejor
Memoria
16 GB RAM o mejor
Gráficos
2 GB VRAM o mejor
Almacenamiento
Al menos 5GB libres
Conexión
Se requiere conexión constante de internet
FAQ
Software CAD compatible: Autodesk Inventor 2018-2026, SOLIDWORKS 2018 o superior
Sistema Operativo: Windows 10 o 11 (64-bit)
CPU: 2.5 GHz o mejor
Memoria: 16 GB RAM o mejor
Gráficos: 2 GB VRAM o mejor
Almacenamiento: Al menos 5GB libres
Conexión:Se requiere conexión constante de internet
La instalación suele durar entre 1 y 3 minutos. Para cualquier consulta, envía un correo a: soportetecnico@misumimex.com
Utiliza tu usuario y contraseña de misumimex.com. Si no tienes una cuenta, da clic aquí para crear una en misumimex.com
Si, RAPiD Design utiliza internet para:
Consultar modelos CAD
Facilitar información sobre precios y tiempos de entrega.
No, por el momento no hay planes de ofrecer una versión sin conexión.
Si, los idiomas disponibles son:
Español
Inglés
Alemán
Chino
Coreano
Japonés
Para solicitar acceso a estos idiomas, ponte en contacto con: soportetecnico@misumimex.com.
Actualmente, el 99% de los productos mécanicos de automatización industrial de MISUMI están disponibles a través de RAPiD Design.
RAPiD Design no incluye componentes eléctricos, ni productos de moldeado.
Sí, por el momento.
Sí, guarda tu trabajo directamente desde SolidWorks e Inventor. RAPiD Design seguirá reconociendo la pieza.
Sí, otros usuarios pueden ver y modificar los archivos compartidos.
No, pero puedes sustituirlos por archivos de RAPiD Design, es rápido y fácil.
Sí, RAPiD Design genera archivos nativos .prt de SolidWorks y archivos de Inventor.
No, solo algunos componentes (por ejemplo, actuadores, guías lineales) están parcialmente restringidos.
Sí, RAPiD Design se ha probado con las principales plataformas PDM/PLM.
Al utilizar el botón amarillo "Importar a una pieza nueva":
De forma predeterminada, se guarda un nuevo archivo (no se sustituye el archivo original)
Puedes elegir entre:
Reducir el tamaño del archivo (elimina elementos no utilizados y rompe el enlace con RAPiD Design)
Sobrescribir el modelo existente
Estas opciones se configuran en el menú de ajustes.
Casillas amarillas: valores predeterminados que aún no se han modificado.
Si al hacer clic en "Generación del modelo" siguen apareciendo casillas amarillas, aparecerá un mensaje de advertencia confirmando el uso de los valores predeterminados.
Sí, pero:
Recibirás una notificación si la configuración es incorrecta.
La pieza se marcará como no estándar.
No se generará un número de parte y no se podrá guardar a través de RAPiD Design.
Sí, pero la pieza se generará con un error "no estándar" y no se podrá ordenar.
No, SolidWorks mostrará un error de conflicto si las piezas se sobreponen.
Sí, utiliza la pestaña "Precio/Entrega" en la ventana de diseño.
Sí, los archivos de RAPiD Design se comportan como cualquier otro modelo nativo de SolidWorks e Inventor y son compatibles con tus macros.