Resortes de Compresión
- Componente mecánico diseñado para almacenar energía y ofrecer resistencia al ser comprimido. Se utiliza comúnmente para absorber impactos, controlar movimientos y mantener fuerzas constantes en mecanismos industriales.
| Número de parte | Medida de la rosca (mm) | Largo de la rosca (mm) | Capacidad de carga (kg) | Tipo de material (cuerpo) | Altura total (mm) | Diámetro de la base (mm) | Con almohadillas | Tratamiento superficial | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFJN12-100 | M12 | 100 | 499 | Acero al carbón 1018 | 126 | 60 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| NFJN16-180 | M16 | 180 | 601 | Acero al carbón 1018 | 212 | 75 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| KC-275-B-12 | M24 | 150 | 4996 | Acero laminado | 196.5 | 80 | No | [Galvanizado] Tratamiento con cromato de zinc | Ver y Comprar | |
| FJSM10-75-C | M10 | 75 | 407 | Acero al carbón 1018 | 95.5 | 40 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJSM12-100-D | M12 | 100 | 428 | Acero al carbón 1018 | 124 | 50 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJGN12-125 | M12 | 125 | 499 | Acero al carbón 1018 | 156 | 70 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| FJGN20-130 | M20 | 130 | 693 | Acero al carbón 1018 | 168 | 80 | No | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| NFJNS12-75 | M12 | 75 | 499 | Acero al carbón 304 | 103 | 60 | Sí | Pulido electrolítico | Ver y Comprar | |
| FJSN16-70 | M16 | 70 | 448 | Acero al carbón 1018 | 97 | 60 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJSN20-100 | M20 | 100 | 448 | Acero al carbón 1018 | 130 | 60 | Sí | Recubrimiento de electrodeposición (negro) | Ver y Comprar | |
| FJGM12-75-C | M12 | 75 | 499 | Acero al carbón 1018 | 106 | 70 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar | |
| FJGM16-130-R | M16 | 130 | 601 | Acero al carbón 1018 | 882 | 80 | Sí | Cromado trivalente | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Nombre | Marca | Compra |
|---|---|---|---|
| UTT4-15 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UTT4-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UTT13-25 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UTT13-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UTT4-10 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UTT4-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UTT10-40 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UTT10-40 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UBB12-15 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 4.9 a 29.4 N/mm- UBB12-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UBB8-10 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 4.9 a 29.4 N/mm- UBB8-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UBB4-15 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 4.9 a 29.4 N/mm- UBB4-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR10-70 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR10-70 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUR8-35 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUR8-35 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY10-10 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY10-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY10-45 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY10-45 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY8-50 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY8-50 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUR5-15 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUR5-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR3-30 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR3-30 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUR10-20 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUR10-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUR6-15 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUR6-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY12-60 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY12-60 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY10-35 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY10-35 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY13-50 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY13-50 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR8-15 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR8-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR5-25 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR5-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY4-15 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY4-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR12-30 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR12-30 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR6-20 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR6-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR8-10 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR8-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR10-20 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR10-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR13-60 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR13-60 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR8-20 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR8-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR3-15 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR3-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UR6-15 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UR6-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY6-20 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY6-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY10-25 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY10-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UY6-10 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UY6-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUF10-20 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUF10-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF13-20 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF13-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUF10-40 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUF10-40 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF8-10 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF8-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF3-10 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF3-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF3-5 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF3-5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF6-25 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF6-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF20-45 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF20-45 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF4-10 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF4-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUF8-20 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUF8-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF10-25 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF10-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF20-30 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF20-30 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF10-80 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF10-80 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF13-30 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF13-30 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UF3-25 | Resortes de compresión – alambre redondo, longitudes estándar, acero inoxidable] UF3-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM6-10 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM6-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UH5-20 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UH5-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM20-45 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM20-45 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM6-20 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM6-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM5-35 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM5-35 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UL13-50 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UL13-50 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UL16-35 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UL16-35 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM4-10 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM4-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UL20-50 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UL20-50 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UL5-35 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UL5-35 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UL6-10 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UL6-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUL6-25 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUL6-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UL8-15 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UL8-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UL5-10 | Resortes de alambre redondo – constante de resorte 0,98 N/mm UL5-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM6-5 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM6-5 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UH13-60 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UH13-60 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM20-30 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM20-30 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM13-30 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM13-30 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UM6-30 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UM6-30 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UH4-10 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UH4-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| VUM6-15 | Resortes de compresión – diámetro interno seleccionable, acero inoxidable VUM6-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UH13-20 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UH13-20 | MISUMI | Ver y Comprar |
| UH5-10 | Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm- UH5-10 | MISUMI | Ver y Comprar |
| C277 | Muelles helicoidales de compresión – UltraSpring C277 | ACCURATE | Ver y Comprar |
| C147 | Muelles helicoidales de compresión – UltraSpring C147 | ACCURATE | Ver y Comprar |
| C189 | Muelles helicoidales de compresión – UltraSpring C189 | ACCURATE | Ver y Comprar |
| C155 | Muelles helicoidales de compresión – UltraSpring C155 | ACCURATE | Ver y Comprar |
| 5703 | Muelles helicoidales de compresión – norma DIN 2098, serie D 5703 | KS SANGYO | Ver y Comprar |
| 1123 | Muelles helicoidales de compresión: estándar JSMA, serie K 1123 | KS SANGYO | Ver y Comprar |
| 1119 | Muelles helicoidales de compresión: estándar JSMA, serie K 1119 | KS SANGYO | Ver y Comprar |
Productos relacionados

Extrusión de aluminio
y soportes

Rodajas

Manijas