Manijas

Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes

MANIJAS

Estructuras que se unen a los componentes, gabinetes, puertas, etc., para facilitar el movimiento de apertura o cierre. Estas existen de varias formas y cuentan con distintos métodos de montaje, además de diferentes materiales.


Aplicaciones



Las manijas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales:


  • Puertas de seguridad: Las manijas pueden estar integradas en puertas de seguridad automatizadas que requieren autorización o autenticación para acceder a áreas sensibles o restringidas.

  • Acceso controlado: Las manijas se utilizan en puertas automáticas de acceso controlado, como en edificios comerciales y fábricas, para permitir que el personal autorizado ingrese y salga de manera segura y eficiente.

  • Almacenamiento automatizado: En almacenes y centros de distribución, las manijas en cajones automatizados facilitan la apertura y el cierre de los cajones de almacenamiento, permitiendo un acceso rápido a los productos almacenados.

  • Cajones en la fabricación: En la fabricación, los cajones automatizados pueden contener herramientas, piezas y componentes que son necesarios en diferentes etapas del proceso.




Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo UWANSG120



Es un mecanismo deslizante que facilita el acercamiento al operador.
La manija permite el movimiento deslizante de la pieza hacia adelante y atrás.


Tipo


Superficie

Incrustada

De piso

De baúl

Giratoria

Sobresale de la superficie de montaje.

Se encuentra sobre la superficie de montaje.

Su montaje sobre suelo y se facilita el acceso a la jaladera.

Montaje sobre la superficie con jaladera movible para facilitar el movimiento.

Se encuentra sobre la superficie de montaje, la jabladera se posiciona paralela a la superficie cuando no está en uso.

Especial

Montaje sobre la superficie. Pueden tener resorte, ángulo, etc.


Las manijas de MISUMI son configurables, lo que hace que puedan ser adaptables a las necesidades específicas de tu aplicación. Esto incluye la diámetro de la manija, altura, método de montaje, material del cuerpo, entre otros.



H

27 hasta 75 mm

D

6 hasta 32 mm

L

48 hasta 288 mm




Formas y Métodos de Montaje


FORMAS

Forma U

Forma de arco

Forma L

Se identifica porque sus
ángulos son más rectos.

Se caracteriza por ser curveada.

Es fija sobre un lado y en vuelo al otro extremo.




METODOS

Roscado

Externo

Incrustado



Materiales y Acabados



Las manijas pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI puedes encontrar los siguientes:



Acero

Acero inoxidable

Aluminio

Resina



Latón

Alta resistencia y durabilidad.

Resistencia a la corrosión.

De estética atractiva y resistencia a altas temperaturas.

Versatilidad en el diseño, posee
resistencia química.

Conductividad térmica y eléctrica.




TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Pulido

Cromado

Pintura al horno

Espejo

Pavonado

Anonizado





Beneficios MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea



Productos Relacionados