Localización y Posicionamiento
INDEXADORES
Dispositivo o sistema utilizado para posicionar y mover objetos o piezas en una secuencia específica dentro de un proceso de fabricación o ensamblaje. Cuenta con un sistema de resorte interno, su función es la de fijar una posición mediante un perno/pin que se encuentra ubicado en la punta.
Aplicaciones
Algunos de los sectores en los que se utilizan los indexadores son:
- Electrónica: En la fabricación de productos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras, dispositivos de almacenamiento y componentes electrónicos, los indexadores son utilizados para el posicionamiento preciso de piezas, soldadura, ensamblaje y pruebas.
- Alimentos y bebidas: Se utilizan para la clasificación, etiquetado, envasado, llenado de botellas, empaquetado y otras operaciones relacionadas con la producción de alimentos y bebidas.
Así también como en Empaque, Automotriz, Farmacéutica, entre otros.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000237
El ensamble mostrado corresponde a un mecanismo de una estación de trabajo.
En esta sección se emplea un indexador para mantener la posición de un cilindro que mediante muescas es posible posicionar.


Tipos de Indexadores
Modelo más comercial.
Solo se requiere montar en una superficie roscada, puede seleccionarse con tope o con libre retorno.
Este modelo tiende a tener mayor visibilidad y cuenta con un área mayor de contacto.
Este modelo es de montaje lateral, dependerá el tipo de aplicación y espacio disponible.
Este modelo es usado comúnmente para aplicaciones donde se requiere mayor presión.
Este modelo no cuenta con perilla, es seleccionado cuando se desea instalar una ya existente o bajo otra geometría.
Contamos con bujes de ubicación para los indexadores, se encuentran endurecidos y son de fácil instalación.

(M)
Rosca y paso. Rangos de M3 hasta M20
B
Diámetro del pin
S
Carrera del pin
Materiales y Acabados
Tenemos opciones disponibles en los materiales metálicos más comerciales utilizados en la industria:
- Acero al carbón: Seleccionado para baja manipulación.
- Acero inoxidable: Ideal para ambientes húmedos.
Manejamos también distintas opciones que cubren una gama bastante alta en cuanto a protección de los componentes frente a los distintos elementos dañinos en el ambiente como polvo, humedad o corrosión.
Material | Acabado superficial | Características |
---|---|---|
Acero al carbón | Pavonado | Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. |
Niquelado sin electrodos | Brinda un aspecto amarillento plateado y mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado. | |
Niquelado | Brinda un aspecto de color plateado mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. Su selección podrá depender de gusto en aspecto o por normativa. | |
Cromado trivalente | Brinda un aspecto de color plateado mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. Su selección podrá depender de gusto en aspecto o por normativa. |
Principales Ventajas
- Excelentes para posicionamiento
- De fácil uso y montaje
- Variedad de materiales y roscas
- Gran variedad de formas y tamaños
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados