(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 11/23/2024 to 5:00 p.m. (CST) 11/24/2024. We apologize for the inconvenience.

Hand Taps - High Speed Steel, Through Hole/Blind Hole Use

Hand Taps - High Speed Steel, Through Hole/Blind Hole Use

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

  • Volume Discount

Hand tap used for general tapping work.
[Features]
· High blade tip strength makes it suitable for work materials that are easily worn.
· More suitable for manual work compared to taps of other shapes.
· 2 types are available, with 5P or 1.5P biting threads.
· When machining a blind hole manually, finish machining with 1.5P is recommended after first machining with 5P.
· Machining with mechanical machinery is also possible.
· Has straight grooves out of consideration for scrap stow.
[Applications]
· Optimal for threading SPC/SPH and other thin steel plates or SS400/S20 or below mild steel.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

TNMQUNAM5

外形図

仕様

ハンドタップ HT:関連画像
ハンドタップ HT:関連画像

タップ説明

下の写真は、ハンドタップの「中」タップです。食付き部とは、ねじ山が傾斜に研磨された先端の部分のことです。タップは食付き部が、ねじ山を切っていきます。
「先(サキ)」「中(ナカ)」「上げ(アゲ)」は、タップの食付きの長さの違いを表す言葉で、食付き部の山数が異なります。

 

ハンドタップ HT:関連画像

【9山:先タップ】

ハンドタップ HT:関連画像

「先タップ」の食付き部長さは、「9山」になります。
食付き性が良好なので、手回しで慎重に加工するときは、一番先に使われます。そのため、「先タップ」と呼ばれます。
しかし、加工されためねじの奥側の9山分は、不完全なねじになってしまいます。
でも、通り穴を加工するときは、使いやすいタップと言えます。

【5山:中タップ】

ハンドタップ HT:関連画像

「中タップ」の食付き部長さは、「5山」になります。
先タップに次いで食付き性が良好なタップです。
中タップで加工されたねじの奥側の5山文は、不完全なねじになります。
止り穴加工を行う時は、先→中→上げの順番で使われます。
先タップと上げタップの中間で使われるので「中タップ」と呼ばれます。

【1.5山:上げタップ】

ハンドタップ HT:関連画像

「上げタップ」の食付き部長さは、「1.5山」になります。
食付き性は良くないので、最初から上げタップで手回し加工は難しいと言えます。
止り穴加工で、ねじ奥まで完全なねじに仕上げるとき使用するタップになります。
止り穴の仕上げ加工に用いられるので、「上げタップ」と呼ばれます。

加工適用範囲

HTタイプは標準タップシリーズとして、軟~硬の幅広い被削材における加工が可能です。
タッピング速度はおよそ~10m/min前後、加工方法はフリー送り領域およそ~10m/min前後。

新商品体系 スチール材別基本概念図

ハンドタップ HT:関連画像

※加工可能範囲を図案化したイメージ図です。

形状種類

ハンドタップ HT:関連画像

Part Number
TNMQUNAM5
Part NumberMinimum order quantityVolume DiscountDays to Ship
1 Piece(s)Available

8 Days or more

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Screw Types unified Nominal No.10-24UNC Chamfer threads 5P
Tool Material Type High-speed steel work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Hand Tap
Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA Overall Length (L)(mm) 60
Class P2 Thread Length(mm) 13 Length under neck(mm) 22
Shank diameter (Ds)(mm) 5.5 Shank square width (K)(mm) 4.5 Shank square part length(mm) 7
Number of Grooves 4 Shape c

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNMQUNAM5 in the Hand Taps - High Speed Steel, Through Hole/Blind Hole Use series.

Additional Products in this Category

Tech Support