(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
LED, modelo con luz de neón, producto compatible con IP67 también están disponibles. Se venden en paquetes de 10.
● La placa de identificación se incluye con el modelo funcional de encendido y apagado.
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
● Certificado por "UL 1054" con respecto a los estándares UL.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Número de modelo | Iluminación | Resistencia ambiental | Circuito | Funcional Operación |
Botón Monitor |
Marco Monitor |
Clasificación | Color del cuerpo | Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
||||||
AC125V | AC250V | DC30V | UL | c-UL | CSA | VDE | |||||||||||
RB625011ES-10P | Sin iluminación | - | Single Pole Single-throw | ON - OFF | - | 6A | - | Negro | ● | ● | - | - | Soldadura | A | |||
RB625011AS-10P | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625011FS-10P | - ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625011GS-10P | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625012ES-10P | Doble tiro de un solo polo | ON - ON | ● | ● | - | - | |||||||||||
RB625011EF-10P | Single Pole Single-throw | ON - OFF | | ○ | ● | ● | - | - | Lengüeta Terminal |
|||||||||
RB625011FF-10P | - ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625021FF-10P | Tiro individual de 2 polos | - ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RB625021GF-10P | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB612512-10P | Sencillo A prueba de polvo |
Doble tiro de un solo polo | ON - ON | 6A | 3A | 4A | ● | ● | - | - | Soldadura | B | |||||
RB1012511-10P | Single Pole Single-throw | ON - OFF | 10A | 10A | - | ● | ● | - | ● | Soldadura Cum Tab |
C | ||||||
RB1012521-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | ● | |||||||||||
RB1012511KK-10P | A prueba de polvo | Single Pole Single-throw | ● | - | ● | ● | Soldadura | D | |||||||||
RB1012521KK-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | - | ● | ● | |||||||||||
RB1012522KK-10P | Tiro doble de 2 polos | ● | - | ● | ● | ||||||||||||
RB1012521WKK-10P | IP67 | Tiro individual de 2 polos | | ○ | 10A | ● | ● | - | - | E | ||||||||
RB1612521KK-10P | A prueba de polvo | | ○ | 16A | 16A | - | ● | - | ● | ● | F | |||||||
RL912511G-10P | LED Completo Iluminación |
Verde | - | Single Pole Single-throw | | ○ | 9A | 6A | ● | ● | - | - | Soldadura Cum Tab |
G | ||||
RL912521G-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RL912511R-10P | Rojo | Single Pole Single-throw | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||
RL912521R-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RL912521Y-10P | Amarillo | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||
RN912521G-10P | Neón Completo Iluminación |
Verde | Tiro individual de 2 polos | | ○ | - | ● | ● | - | - | Lengüeta Terminal |
H | ||||||
RN912521R-10P | Rojo | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RN912521Y-10P | Amarillo | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RL1012511G-10P | LED Iluminación |
Verde | Sencillo A prueba de polvo |
Single Pole Single-throw | 10A | 10A | ● | ● | - | ● | Soldadura Cum Tab |
I | |||||
RL1012511R-10P | Rojo | ● | ● | - | ● | ||||||||||||
RL1012511Y-10P | Amarillo | ● | ● | - | ● | ||||||||||||
A prueba de polvo simple: una estructura con una cubierta insertada entre las partes operativas y de la carcasa que dificulta la penetración del polvo A prueba de polvo: una estructura que elimina las aberturas mediante el uso de una cubierta que dificulta la penetración del polvo en la parte del mecanismo de contacto. |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Trabajando Temperatura Distancia °C |
Contacto Resistencia 5 VDC 1 A |
Aislamiento Resistencia 500 VDC |
Voltaje pico VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) |
Especificaciones de LED | Masa g (aproximadamente) |
||||||||||
Máximo Corriente de funcionamiento mamá |
Recomendado Corriente de funcionamiento mamá |
Tensión directa (Valor estándar) V |
Máximo tensión inversa V |
Tasa de disminución actual Ma/° C a una temperatura de trabajo de 25°C o más |
|||||||||||||
Entre terminal y tierra |
Entre Terminales |
Mecánico | Eléctrico | ||||||||||||||
Verde | Rojo | Amarillo | Verde | Rojo | Amarillo | ||||||||||||
A | -10 ~ +70 | 20 MΩ | 500 MΩ | 3000 | 1500 | 3 | 0.6 | 30 | 20 | 2.1 | 1.95 | 20 | 5 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 3 |
B | -25 ~ +70 | 1 GΩ | 1500 | 1000 | 5 | 2.5 | 2 | ||||||||||
C | 10 MΩ | 500 MΩ | 4000 | 2000 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
D | 1 GΩ | 2.5 | 2.5 | 8 | |||||||||||||
E | -25 ~ +85 | 9 | |||||||||||||||
F | -25 ~ +70 | 20 MΩ | 14 | ||||||||||||||
G | -10 ~ +50 | 500 MΩ | 3000 | 1500 | 3 | 1 | 30 | 20 | 2.1 | 1.95 | 2 | 5 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 4 | |
H | -20 ~ +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
I | -25 ~ +50 | 10 MΩ | 4000 | 2000 | 25 | 20 | 2.1 | 2 | 2.2 | 4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4 |
*Precaución
Tenga en cuenta que la barra del botón que se muestra como "- ○" en nuestro catálogo será "vertical".
La barra que se muestra como "| ○" será "horizontal".
Cargando…
Technical Data
Switch Outline / Terminal Arrangement Diagram Rocker
Manufacturer Part No. / International Standard No. Correspondence Table
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente