(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado

Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable no iluminado
  • Descuento por volumen

Interruptor de parada de emergencia conforme a varios estándares

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO


● Se vende solo como un conjunto opcional de placa de identificación y protección con un cargo adicional
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La protección es para equipos de fabricación de semiconductores basados en los estándares SEMI. No se puede utilizar para otras aplicaciones ya que su uso no está reconocido por las directivas europeas de maquinaria, IEC60204-1 o JIS B9960-1.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia no iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Artículos opcionales con cargo adicional * Nota 1 Símbolo
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) DA
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) DB
Guardia * Nota 2 G

Nota 1: La placa de identificación y la protección no se pueden usar juntas.
Nota 2: Los protectores para agujeros de montaje ø30 no están disponibles. Solo están disponibles para ø16 o 22.

Número de modelo Orificio de montaje ø Tamaño del orificio de montaje Configuración Estructura Cuerpo corto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
UL cUL CSA TUV CE CCC DEMKO
EBS1201 16 Ø
29
1b Separación Panel
Superficie frontal
IP65
- - Soldadura A
EBS1202 2b - -
EBS1211 1a1b - -
EBS1204 4b - -
EBS1401 Ø
40
1b - -
EBS1402 2b - -
EBS1411 1a1b - -
EBS1401EMO 1b - -
EBB2201 22 Ø
29
1b - - - M3.5
Tornillo
Terminal
B
EBB2202 2b - - -
EBB2211 1a1b - - -
EB2402 Ø
40
2b Integrado - - - C
EB2411 1a1b - - -
EBB2401 1b Separación - - - B
EBB2402 2b - - -
EBB2411 1a1b - - -
EBS2401 1b - - D
EBS2402 2b - -
EBS2411 1a1b - -
EBS2404 4b - -
EBB2411EMO 1a1b - - - B
EB3402 30 2b Integrado - - - C
EB3411 1a1b - - -
EBS3401 1b Separación - - - D
EBS3402 2b - - -
EBS3411 1a1b - - -
EBS3404 4b - - -

Más información

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
Aislamiento
Resistencia
500
VDC
Megger
Sobrevoltaje
Categoría
Durabilidad Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
Contacto principal Monitor de contacto
CA 50/60 Hz DC CA 50/60 Hz DC
Carga resistente
(AC-12)
Carga inductiva
(AC-15)
Carga resistente
(DC-12)
Carga inductiva
(DC-13)
Carga resistente
(AC-12)
Carga inductiva
(AC-15)
Carga resistente
(DC-12)
Carga inductiva
(DC-13)
A 300V 5A 30V - - 2A 1A - - 2A 1A -25
~
+60°C
100

o más
II Mecánico 250,000 veces o más
Eléctrico 100,000 veces o más
Parte de la operación
ø29 - 23 g
ø40 - 28 g
125V 3A 1.5A 0.4A 0.22A 1.2A 0.6A 0.4A 0.22A
250V 3A 1.5A 0.2A 0.1A 0.6A 0.3A 0.2A 0.1A
B 600V 10A 24V 10A 10A 8A 4A - - - - - Mecánico
/ Eléctrico
500,000 veces o más
Parte de la operación
ø29 - 76 g
ø40 - 99 g
110V 10A 5A 2.2A 1.1A - - - -
220V 6A 3A 1.1A 0.6A - - - -
C 250V 10A 24V 6A 6A 6A 1.5A - - - - - Mecánico
250,000 veces
o más
Eléctrico
100,000 veces
o más
Orificio de montaje
ø22 - 49 g
ø30 - 58 g
110V 3A 3A 2A 0.3A - - - -
220V 3A 3A 1A 0.15A - - - -
D 5A 30V - - 2A 1A - - 2A 1A II Orificio de montaje
ø22 - 72 g
ø30 - 83 g
125V 5A 3A 0.4A 0.22A 1.2A 0.6A 0.4A 0.22A
250V 3A 1.5A 0.2A 0.1A 0.6A 0.3A 0.2A 0.1A



Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia no iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionadaOrificio de montaje del interruptor de parada de emergencia no iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia no iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia no iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Número de Parte
EBB2201
EBB2201-G
EBB2202
EBB2202-G
EBB2211
EBB2211-G
EBB2401
EBB2401-G
EBB2402
EBB2402-G
EBB2411
EBB2411-G
EBS1201
EBS1201-DA
EBS1201-G
EBS1202
EBS1202-DA
EBS1202-DB
EBS1202-G
EBS1204
EBS1211
EBS1211-DA
EBS1211-DB
EBS1211-G
EBS1401
EBS1401-DA
EBS1401-DB
EBS1401-G
EBS1401EMO
EBS1401EMO-DA
EBS1401EMO-DB
EBS1401EMO-G
EBS1402
EBS1402-DA
EBS1402-DB
EBS1402-G
EBS1411
EBS1411-DA
EBS1411-DB
EBS1411-G
EBS2401
EBS2402
EBS2402-G
EBS2404
EBS2411
EBS2411-G
EBS3401
EBS3401-DA
EBS3401-DB
EBS3402
EBS3402-DA
EBS3402-DB
EBS3411
EBS3411-DA
EBS3411-DB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ATarjeta incluida Placa de nombre Forma terminal Orificio de montaje Configuración de contacto Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
Tamaños de unidad de operación (seta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ221bCE / UL / TUV / CCC41.440101.4108--φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ221b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ222bCE / UL / TUV / CCC41.440101.4108--φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ222b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ221a / 1bCE / UL / TUV / CCC41.440101.4108--φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ221a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ221bCE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ221b---------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ222bCE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ222b---------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ221a / 1bCE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ221a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b--------φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ162bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ162b--------φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ162b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ162b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ164bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1b--------φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ162bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ162b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ162b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ162b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ221bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ222bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ222b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ224bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ221a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/ATerminal de tornilloφ221a / 1b---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ301bCE / UL / CUL / TUV404080.7--52φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RedondoN/ATerminal de tornilloφ301bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RedondoN/ATerminal de tornilloφ301bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ302bCE / UL / CUL / TUV404080.7--52φ40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RedondoN/ATerminal de tornilloφ302bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RedondoN/ATerminal de tornilloφ302bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hongoN/AN/ATerminal de tornilloφ301a / 1bCE / UL / CUL / TUV404080.7--52φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RedondoN/ATerminal de tornilloφ301a / 1bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RedondoN/ATerminal de tornilloφ301a / 1bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar el dibujo del esquema Parada de emergencia

Switch Outline Drawing Emergency Stop

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto ELS12** XA1E-LV3**Q4R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto ELS14** XA1E-LV4**Q4R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EL24** HW1E-LV4**Q4R E55996 - - 2004010305132908
Página del producto ELS24** XW1E-LV4**Q4MR E68961 / E305148 - - 2005010305150897
Página del producto EL34** HN1E-LV4**Q4R E55996 - - 2004010305132910
Página del producto ELS34** XN1E-LV4**Q4MR E305148 - - -
Página del producto EBS12** XA1E-BV3**R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EBS14** XA1E-BV4**R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EBS1401EG XA1E-BV401RH-EMO
(solo cuerpo)
E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EBB22** HW1B-V3**R E68961 LR92374 - 2005103050145656
Página del producto EB24** HW1E-BV4**R E55996 - - 2004010305132908
Página del producto EBB24** HW1B-V4**R E68961 LR92374   2005103050145656
Página del producto EBS24** XW1E-BV4**MR E68961 / E305148 - - 2005010305150897
Página del producto EBS2411EG HW1B-V411R-EMO
(solo cuerpo)
E68961 / E305148 - - 2005010305150897
Página del producto EB34** HN1E-BV4**R E55996 - - 2004010305132910
Página del producto EBS34** XN1E-BV4**MR E305148 - - -

Información básica

Tipo Parada de emergencia sin iluminación Función de protección (resistente al medio ambiente) Panel frontal lateral IP65

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm