(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Caja de aluminio con nuevo mecanismo de apertura y cierre giratorio con excelente capacidad de trabajo
● El accesorio de marco de aluminio es posible para los agujeros de fijación de 4 puntos del lado inferior
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Número de parte | Cambiar los orificios de montaje | Longitud (L) (mm) |
Material | Tratamiento de superficies | Placa lateral | Peso g (aproximadamente) |
||
Sin lado inferior Agujeros de anclaje de 4 puntos |
Con la parte inferior Agujeros de anclaje de 4 puntos |
Numero de orificios | Ø | |||||
AXS001 | - | - | - | 65 | Aluminio Material extruido A6063S-T5 Grosor de placa 1,2 mm |
Blanco Anodizado Mate |
Resina C ABS Ø21 Con golpe de gracia Procesamiento de agujeros Gris |
92 |
AXS002 | - | - | - | 110 | 142 | |||
AXS003 | - | - | - | 155 | 184 | |||
AXS111 | AXSH111 | 1 | Ø16 | 65 | 91 | |||
AXS212 | AXSH212 | 2 | Ø16 | 110 | 140 | |||
AXS313 | AXSH313 | 3 | Ø16 | 155 | 181 |
Artículos opcionales con cargo adicional | Símbolo |
Pies de goma (paquete de 10 piezas) | F |
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø16 | DA1 |
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) Montaje ø16 | DB1 |
<Juegos de cables>
Artículos opcionales con cargo adicional | Símbolo | Longitud del cable |
Cable de 2 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606 | CB1 | 0.5 ~ 15 (m) |
Cable de 4 núcleos, cable a tierra 0 AW-1606 | CB2 | |
Cable de 8 núcleos, cable a tierra 0 AW-1609 | CB3 | |
Cable de 12 núcleos, cable a tierra 0 AW-1611 | CB4 |
* Reverso de la tapa lateral de resina.
Las tapas tienen ranuras cortadas para facilitar la apertura de los agujeros.
Para el riel DIN, se puede conectar la base NF.
* Utilice una caja de interruptores modelo AX □ H (tipo de orificios de fijación del lado inferior).
Caja de interruptores FA
Guía de selección de la caja de interruptores FA / Especificaciones comunes
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente