(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulaciones articuladas de horquilla - fijas

Articulaciones articuladas de horquilla - fijas
  • Descuento por volumen

Articulaciones de nudillos con dimensiones fijas. Los pines se incluyen como accesorio.

 
FijoNúmeroMaterialTratamiento de superficiesAccesorio
En forma de TEn forma de U
RNJTRNJTW3A, 4A
1–4
Acero al carbón 1018 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoPin de nudillo: 1 pieza
Anillo de retención: 2 piezas
NJTSSNJTWS3A, 4A
1–6C
Acero inoxidable 304
NJTNJTW5C, 6C60-40-18 Hierro fundidoEsmalte y barniz amino-alquídicos

 

Especificaciones

Número de pieza
RNJT2
RNJTW3A
NJT5C
Número de piezaAELM × paso(R)UDH10BCL1Tornillo
Cilindro
ID (mm)
Precio unitario
TipoNúmeroEn forma de TEn forma de U
 ToleranciaRNJT
NJT
NJTSSRNJTW
NJTW
NJTWS
RNJT
NJTSS
3A18.55814M3×0.55.554+0.048
 0
4-0.2
-0.4
6 
4AM4×0.710
121.561016M5×0.8775+0.048
 0
512 
23281225M6×18.5146.4-0.1
-0.3
16
3348.516M8×1.251111.58+0.058
 0
8-0.2
-0.4
20
44110.52030M10×1.25141410+0.058
 0
1025
NJT
NJTSS
5C421422M14×1.51218-0.3
-0.5
32・40
6C56182840M18×1.5162014+0.070
 0
2250・63
RNJTW
NJTWS
3A18.55814M3×0.55.554+0.048
 0
4+0.4
+0.2
8126  
4AM4×0.710
121.561016M5×0.8775+0.048
 0
51014.612
228111221M6×18.5106.5+0.2
+0
1216.616
3348.51625M8×1.251111.58+0.058
 0
8+0.4
+0.2
162120
44110.52030M10×1.25141410+0.058
 0
102025.625
NJTW
NJTWS
5C421622M14×1.51218+0.5
+0.3
3641.632・40
6C56202840M18×1.5162014+0.070
 0
224450.650・63
El ID de cilindro aplicable (mm) es un ejemplo de cilindros compactos. En la selección, compruebe también M (diámetro de un tornillo de montaje).
Los números 3 A y 4 A no están disponibles para NJTSS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NJT5C
NJT6C
NJTSS1
NJTSS2
NJTSS3
NJTSS4
NJTSS5C
NJTSS6C
NJTW5C
NJTW6C
NJTWS1
NJTWS2
NJTWS3
NJTWS3A
NJTWS4
NJTWS4A
NJTWS5C
NJTWS6C
RNJT1
RNJT2
RNJT3
RNJT3A
RNJT4
RNJT4A
RNJTW1
RNJTW2
RNJTW3
RNJTW3A
RNJTW4
RNJTW4A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material Tratamiento de superficies ID de cilindro aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM141.5FCD400Cromato de zinc transparente32・40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM181.5FCD400Cromato de zinc transparente50・63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM50.8Acero inoxidable 304No provisto12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM61Acero inoxidable 304No provisto16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM81.25Acero inoxidable 304No provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM101.25Acero inoxidable 304No provisto25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM141.5Acero inoxidable 304No provisto32・40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM181.5Acero inoxidable 304No provisto50・63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM141.5FCD400Cromato de zinc transparente32・40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM181.5FCD400Cromato de zinc transparente50・63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM50.8Acero inoxidable 304No provisto12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM61Acero inoxidable 304No provisto16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM81.25Acero inoxidable 304No provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM30.5Acero inoxidable 304No provisto6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM101.25Acero inoxidable 304No provisto25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM40.7Acero inoxidable 304No provisto10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM141.5Acero inoxidable 304No provisto32・40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM181.5Acero inoxidable 304No provisto50・63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM50.8[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM61[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM81.25[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM30.5[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM101.25[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Articulaciones de nudillos de horquilla individualesM4-[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Junta de nudillo con muesca dobleM50.8[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Junta de nudillo con muesca dobleM61[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Junta de nudillo con muesca dobleM81.25[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Junta de nudillo con muesca dobleM3-[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Junta de nudillo con muesca dobleM101.25[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Junta de nudillo con muesca dobleM4-[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrolítico10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de ubicación: cabeza grande, estándar, configurable en P, orificio C'bore: imagen relacionada
 

Información básica

Accesorios Con adjunto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico