(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Eje lineal de Precisión - Recto (Sin maquinados).

Eje lineal de Precisión - Recto (Sin maquinados).
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Bajó de Precio

Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales rectos de precisión están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 3 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

シャフト ストレートタイプ:Related Image
[! ] Características de baja temperatura. Revestimiento de cromo negro >> P.128
[! ] Tolerancia de dimensión L, circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> P.111
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
SFJSFU-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> P.112
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFJSSFU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFJPSFU-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 5 µ o más
PSSFJPSSFU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFJ--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
--PSFGAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 10µ o más
--PSSFG304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L
SFJ20-75
   
Número de parteL 1 mm de incrementoTolerancia DC
TipoDg6h5f8
(D Tolerancia g6)
SFJ
SSFJ
PSFJ
PSSFJ
 
(D Tolerancia h5)
SFU
SSFU
PSFU
PSSFU
 
(Tolerancia D f8)
PSFG
PSSFG


 
310~ 400-0.002
-0.008
0
-0.004
-0.2 o menos
410~ 400-0.004
-0.012
0
-0.005
-0.2 o menos
510~ 400-0.004
-0.012
0
-0.005
-0.2 o menos
620~ 800-0.004
-0.012
0
-0.005
-0.010
-0.028
0.5 o menos
820~ 1000-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
0.5 o menos
1020~ 1000-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
0.5 o menos
1220~1200-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
0.5 o menos
1325~1200-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
0.5 o menos
1525~1200-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
0.5 o menos
1630~1200-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
0.5 o menos
1830~1200-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
0.5 o menos
2030~1200-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
1.0 o menos
2535~1200-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
1.0 o menos
3035~1500-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
1.0 o menos
3535~1500-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
1.0 o menos
4050~1500-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
1.0 o menos
5065~1500-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
1.0 o menos
 
Número de parteL 1 mm de incrementoTolerancia D
g6
C
TipoD
(D Tolerancia g6)
Revestimiento de cromo negro de baja temperatura
RSFJ
310~400-0.002
-0.008
0.2 o menos
410~400-0.004
-0.012
0.2 o menos
510~400-0.004
-0.012
0.2 o menos
620~500-0.004
-0.012
0.5 o menos
820~500-0.005
-0.014
0.5 o menos
1020~500-0.005
-0.014
0.5 o menos
1220~500-0.006
-0.017
0.5 o menos
1325~500-0.006
-0.017
0.5 o menos
1525~500-0.006
-0.017
0.5 o menos
1630~500-0.006
-0.017
0.5 o menos
1830~500-0.006
-0.017
0.5 o menos
2030~500-0.007
-0.020
1.0 o menos
2535~500-0.007
-0.020
1.0 o menos
3035~500-0.007
-0.020
1.0 o menos

Alterations

シャフト ストレートタイプ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFG6-[15-900/1]
PSFG8-[20-800/1]
PSFG10-[15-1200/1]
PSFG12-[15-1400/1]
PSFG13-[25-1000/1]
PSFG15-[25-1000/1]
PSFG16-[30-1200/1]
PSFG18-[25-1200/1]
PSFG20-[30-1200/1]
PSFG25-[35-1200/1]
PSFG30-[35-1500/1]
PSFG35-[35-1500/1]
PSFG40-[50-1500/1]
PSFG50-[65-1500/1]
PSFJ3-[10-400/1]
PSFJ4-[10-400/1]
PSFJ5-[10-400/1]
PSFJ6-[20-600/1]
PSFJ8-[20-800/1]
PSFJ10-[15-1200/1]
PSFJ12-[20-1000/1]
PSFJ13-[25-1000/1]
PSFJ15-[25-1000/1]
PSFJ16-[30-1200/1]
PSFJ18-[30-1200/1]
PSFJ20-[30-1400/1]
PSFJ25-[35-1200/1]
PSFJ30-[35-1500/1]
PSFJ35-[35-1500/1]
PSFJ40-[50-1500/1]
PSFJ50-[65-1500/1]
PSFU3-[10-400/1]
PSFU4-[10-400/1]
PSFU5-[10-400/1]
PSFU6-[20-600/1]
PSFU8-[20-800/1]
PSFU10-[20-800/1]
PSFU12-[20-1000/1]
PSFU13-[25-1000/1]
PSFU15-[25-1000/1]
PSFU16-[30-1200/1]
PSFU18-[30-1200/1]
PSFU20-[30-1200/1]
PSFU25-[35-1200/1]
PSFU30-[35-1500/1]
PSFU35-[35-1500/1]
PSFU40-[50-1500/1]
PSFU50-[65-1500/1]
PSSFG6-[20-600/1]
PSSFG8-[20-800/1]
PSSFG10-[20-800/1]
PSSFG12-[20-1000/1]
PSSFG13-[25-1000/1]
PSSFG15-[25-1000/1]
PSSFG16-[30-1200/1]
PSSFG18-[30-1200/1]
PSSFG20-[30-1200/1]
PSSFG25-[35-1200/1]
PSSFG30-[35-1500/1]
PSSFG35-[35-1500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof815 ~ 900
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof815 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof815 ~ 1400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1500
1 Pieza(s)

11 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof850 ~ 1500
1 Pieza(s)

11 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof865 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog610 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog610 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog610 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog615 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog650 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog665 ~ 1500
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh510 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh510 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh510 ~ 400
1 Pieza(s)

8 Días

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 1200
1 Pieza(s)

8 Días

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 1200
1 Pieza(s)

8 Días

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 1200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 1200
1 Pieza(s)

8 Días

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 1500
1 Pieza(s)

46 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh550 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh565 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 600
1 Pieza(s)

8 Días

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof830 ~ 1200
1 Pieza(s)

8 Días

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof830 ~ 1200
1 Pieza(s)

8 Días

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof830 ~ 1200
1 Pieza(s)

8 Días

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof835 ~ 1200
1 Pieza(s)

8 Días

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof835 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof835 ~ 1500
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)

Cargando…

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico