(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Émbolos de bola - rodillo (BPRM6)

Émbolos de bola - rodillo BPRM6
  • Descuento por volumen

La estructura combinada de la bola principal y la bola secundaria facilita la que la bola gire suavemente.

  • Componentes inCAD
Émbolos de bola -Rodillo-: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoBolaSub bolaResorteTemperatura de operación
[M] Material[M] Material[H] Dureza[M] Material[H] Dureza[M] Material
Bola de metalBPRMAcero inoxidable 302HQAcero inoxidable 440C55HRC~Acero inoxidable 440C55HRC~Acero inoxidable 631-30~100°C
Bola de resinaBPRJPoliacetal--30~80°C

Especificaciones

Número de parte
BSX8
BPRM10
BPCF8
Número de parted SLBhCarga (N)Precio unitario
TipoM (grueso)mín.máx.
BPRM
BPRJ
52.40.71222.5 1.24.419.6 
630.8132.53 1.58.129.6 
841.3154 212.639.8 
1051.61635 2.513.544.4 
127.12.3206 316.146.9 
169.53.1258 426.188.2 
[ ! ]El émbolo no tiene una ranura para destornillador en la punta del cuerpo. Solo se puede instalar utilizando un zócalo hexagonal. [! ] Adhesivo de bloqueo de roscas no aplicado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPRM6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento8.129.6

Cargando…

  1. 1

Más información

Émbolos de bola -Rodillo-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del cuerpo Acero inoxidable 302HQ Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BPRM6 de la serie Émbolos de bola - rodillo.

Products like this...

Número de Parte
BPRJ12
BPRJ16
BPRJ5
BPRJ6
BPRJ8
BPRM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno16.146.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno26.188.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.7Ninguno4.419.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno8.129.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81.3 y superiorNinguno12.639.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81.3 y superiorEndurecimiento12.639.8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico