(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta es una conveniente cinta adhesiva para caucho. Está disponible cualquiera de los siguientes cuatro tipos: estándar, resistente al calor, conductivo y resistente al aceite.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | W |
ADTR | - | 20 |
Número de parte | W | Caucho aplicable | Material de base | Componente principal | |||
Estándar | Resistente al calor | Conductivo | Resistente al aceite | ||||
ADTR | - | LADTR | PLADTR | 20 | Nitrilo / Cloropreno / Etileno / Butilo / Flúor | Tejido de poliéster no tejido | Adhesivos Acrilicos |
50 | |||||||
ADTS | HADTS | - | - | 20 | Silicona | Estándar: película de poliéster Resistente al calor: película de poliimida | Adhesivo de silicona |
50 |
Condición | Estándar | Resistente al calor | Conductivo | Resistente al aceite | ||||||||
ADTR | ADTS | HADTS | LADTR | PLADTR | ||||||||
Nitrilo | Cloropreno | Etileno | Butilo | Flúor | Silicona | Silicona | Nitrilo | Cloropreno | Etileno | Butilo | ||
Temperatura ambiente x20 min. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | Consulte la Haga clic aquí |
Temperatura ambiente x72 horas. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
80°C x 48 horas | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 |
Número de Parte |
---|
ADTR-20 |
ADTR-50 |
ADTS-20 |
ADTS-50 |
HADTS-20 |
HADTS-50 |
LADTR-20 |
LADTR-50 |
PLADTR-20 |
PLADTR-50 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente