(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubos de agua caliente

Tubos de agua caliente

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tubos de agua caliente
  • Tubos de agua caliente
  • Tubos de agua caliente
  • Tubos de agua caliente

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tubos de agua caliente, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

  • Los modelos L (longitud total) 5 y 10 de M-NB y L (longitud total) 5 de M-WE se han descontinuado.
  • La L (longitud total) 10 de M-WE0425 y 0640 se descontinuará una vez que se agoten las existencias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tubos de agua caliente: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-NB0425-[5,​10,​20,​100]-[B,​W]
M-NB0640-[5,​10,​20,​100]-[B,​W]
M-NB0860-[5,​10,​20,​100]-[B,​W]
M-NB1075-[5,​10,​20,​100]-[B,​W]
M-NB1290-[5,​10,​20,​100]-[B,​W]
M-SFT0640-[5,​10,​20]-C
M-SFT0860-[5,​10,​20]-C
M-SFT1075-[5,​10,​20]-C
M-SFT1290-[5,​10,​20]-C
M-WE0425-[5,​10,​20]-W
M-WE0640-[5,​10,​20]-W
M-WE0860-[5,​10,​20]-W
M-WE1075-[5,​10,​20]-W
M-WE1290-[5,​10,​20]-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
En t. diámetro
(mm)
Límite superior de temperatura Límite inferior de temperatura Color L (dimensión L)
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

42.590-15B (azul) / W (blanco lechoso)5 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

6490-15B (azul) / W (blanco lechoso)5 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

8690-15B (azul) / W (blanco lechoso)5 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.590-15B (azul) / W (blanco lechoso)5 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

12990-15B (azul) / W (blanco lechoso)5 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

641200C (transparente)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

861200C (transparente)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.51200C (transparente)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1291200C (transparente)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

42.5990W (blanco lechoso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

64990W (blanco lechoso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

86990W (blanco lechoso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.5990W (blanco lechoso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

129990W (blanco lechoso)5 ~ 20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
En t. diámetro
(mm)
Límite superior de temperatura Límite inferior de temperatura Color L (dimensión L)
(m)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Tubos de agua caliente: imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Ext. diámetro del tuboEn t. diámetro del tuboMin.
Radio de doblaje
Presión utilizableNúmero de parteLongitud total L
(metro)
Color
C
TipoNo.
42.5140~300
kPa

0~3
kgf/cm2
M-WA04255
10
20
100
B
(Azul)
W
(Blanco lechoso)
64180640
86280860
107.5361075
129401290
6430* Consulte la tabla de presión de uso recomendada.M-SFT06405
10
20
C
(transparente)
86480860
107.5601075
129721290
La longitud completa L está en incrementos de metros.

Más información

■ Tabla de presión de uso recomendada del tubo de agua caliente (M-SFT) kPa {kgf/cm 2 }
Temperatura
Número de parte
25°C50°C75°C100°C120°C
M-SFT0640Presión de uso recomendada1750 {17.5}1250 {12.5}1000 {10}875 {8.75}650 {6.5}
Presión de rotura7000 {70}5000 {50}4000 {40}3500 {35}2600 {26}
M-SFT0860Presión de uso recomendada1250 {12.5}875 {8.75}750 {7.5}500 {5}475 {4.75}
Presión de rotura5000 {50}3500 {35}3000 {30}2000 {20}1900 {19}
M-SFT1075Presión de uso recomendada1250 {12.5}875 {8.75}750 {7.5}500 {5}325 {3.25}
Presión de rotura5000 {50}3500 {35}3000 {30}2000 {20}1300 {13}
M-SFT1290Presión de uso recomendada1250 {12.5}875 {8.75}750 {7.5}500 {5}300 {3}
Presión de rotura5000 {50}3500 {35}3000 {30}2000 {20}1200 {12}
La presión de uso recomendada es 1/4 de la presión de ruptura. Asegúrese de usar el tubo bajo la presión de uso recomendada.

Ejemplo

Tubos de agua caliente: imagen relacionada
● Notas
① Seleccione un tubo apropiado de acuerdo con la temperatura del agua de enfriamiento.
② El tubo se puede usar tanto para enfriar agua como para aceite. (Agua solo para M-WE)
③ Corte el extremo del tubo de forma cuadrada (en ángulo recto) para colocarlo en una junta de molde de montaje rápido o una junta de atornillado; de lo contrario, el tubo puede salir inesperadamente o provocar fugas de agua.
④ Use el manguito de inserción especial junto con estos tubos para conectarlo a una junta de molde de montaje rápido. El uso sin un manguito de inserción puede hacer que el tubo se caiga inesperadamente o provocar fugas de agua.
⑤ Cuanto más sube la temperatura, más baja cae la presión de ruptura del tubo de agua caliente (M-SFT). Use el tubo a alta temperatura después de asegurarse de la presión de estallido.
⑥ Cuando vuelva a colocar el tubo en las uniones atornilladas, ajústelo después de cortar la pieza ajustada anteriormente.
El uso sin cortar puede hacer que el tubo se caiga inesperadamente o provocar fugas de agua.

Información básica

Estructura de sujeción Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm