(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Latón
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 80°C
· Forma: Recto
· Sección de instalación de llaves
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
K3-KSH3 |
K3-KSH4 |
K4-KSH4 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Pareo Enchufe | Conecte las piezas de conexión | L | d1 | Lado Allen B | Para manguera | Número de parte | |||
Diámetro del agujero V | D1 | a | E | Tipo | No. | ||||
Diámetro de punta V = 11.5 | 11.5 | 24 | 65 | 7 | 21 | 12 | 21 | K3-KSH | 3 |
67 | 10 | 15 | 4 | ||||||
Diámetro de punta V = 15.4 | 15.4 | 32 | 82 | 10 | 29 | 15 | 23 | K4-KSH | 4 |
Material | Latón | Piezas de conexión | Manguera | A prueba de calor | 80℃ |
---|---|---|---|---|---|
A | Recto | Sección de instalación de llave | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente