(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
1 artículos
Cargando…
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, Super (Pulgadas). Serie SPB.
Thomson Linear
Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en los extremos. Para uso con ejes clase L. Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada chumacera.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, sencillo/doble.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. Se puede seleccionar la altura de la superficie de montaje ~ centro del eje.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho. Serie SC.
THK
La unidad de carcasa tiene un casquillo lineal de tipo estándar integrado en una pequeña carcasa de aluminio ligera. Se puede montar simplemente atornillando a la mesa.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, doble. Serie SH-L.
THK
Tipo largo SH. La unidad de carcasa tiene 2 casquillos lineales de tipo estándar integrados en una carcasa de aluminio.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, largo. Serie SL.
THK
Tipo SC largo. La unidad de carcasa tiene 2 casquillos lineales de tipo estándar integrados en una carcasa de aluminio.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart.
Thomson Linear
Bujes de bolas dobles abiertos, diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Los bujes son de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en milímetros, compatible con ejes lineales en milímetros.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, sencillo. Serie SH.
THK
La unidad de carcasa se basa en la unidad de carcasa LM tipo SC con casquillo lineal estándar integrado en una pequeña carcasa de aluminio ligera. En comparación con el tipo SC, este tipo es más adecuado para diseños compactos. Cualquier dirección de montaje es aceptable y la vida útil se mejora gracias a 2 pistas de bolas de soporte de carga en la cara superior de la caja.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, sencillo.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Diseñado específicamente para ahorrar el tiempo de fabricación de una carcasa e instalar un buje lineal y para estar firmemente sujeto a una pieza de trabajo mediante cuatro orificios de montaje.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, doble.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Diseñado específicamente para ahorrar tiempo en la fabricación de una carcasa e instalación de un casquillo lineal, y para tener un ancho (dimensión W) más estrecho que el bloque ancho.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo. Serie Super Smart.
Thomson Linear
Buje de bolas sencillo abierto, diseñado para aplicaciones en ejes con soporte continuo. El buje es de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorpora una carcasa de aluminio ancha, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en milímetros, compatible con ejes lineales en milímetros.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, compacto.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
El tipo compacto es máx. 6 mm más bajo en altura (dimensión H) y máx. 3 mm más pequeño en ancho (dimensión W) que el tipo estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, con buje abierto, sencillo (Pulgadas).
Thomson Linear
Buje de bolas de la serie SUPER que incorpora una carcasa de aluminio ancha, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. El buje es de configuración abierto, diseñado para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Dimensiones configurables en pulgadas, compatible con ejes lineales en pulgadas.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart (Pulgadas).
Thomson Linear
Bujes de bolas dobles abiertos, diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Los bujes son de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en pulgadas, compatible con ejes lineales en pulgadas.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, Largo/Extra Largo.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Diseñado específicamente para ahorrar el tiempo de fabricación de una carcasa e instalar un buje lineal y para estar firmemente sujeto a una pieza de trabajo mediante cuatro orificios de montaje.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).
Thomson Linear
Buje de bolas sencillo abierto, diseñado para aplicaciones en ejes con soporte continuo. El buje es de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorpora una carcasa de aluminio ancha, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en pulgadas, compatible con ejes lineales en pulgadas.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo, buje Super Smart.
Thomson Linear
Los soportes abiertos se utilizan con ejes soportados continuos.
Para uso con ejes de clase métrica.
Los rodamientos con casquillos de bolas están incluidos y se instalan de fábrica en cada bloque de soporte.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, doble. Serie Super Smart.
Thomson Linear
Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en el EXTREMO. Para uso con ejes de clase MM. Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada bloque de soporte.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, sencillo. Serie CH.
Ozak Seiko
Buje de bolas sencillo que incorpora una carcasa de aluminio compacta para un mayor ahorro de espacio en el diseño de la máquina. La carcasa facilita el montaje de una placa desde la parte superior o lateral del buje. Buje disponible en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, doble. Serie CHW.
Ozak Seiko
Buje de bolas doble que incorpora una carcasa de aluminio compacta para un mayor ahorro de espacio en el diseño de la máquina. La carcasa facilita el montaje de una placa desde la parte superior o lateral del buje. Bujes disponibles en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con palanca de sujeción.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con palanca de sujeción.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, doble, compacto.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
El tipo compacto es máx. 6 mm más bajo en altura (dimensión H) y máx. 3 mm más pequeño en ancho (dimensión W) que el tipo estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con unidad MX de lubricación.
MISUMI
La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).
Thomson Linear
"Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en los extremos. Para uso con ejes clase L
Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada bloque de soporte."
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo, carcasa de acero (Pulgadas).
Thomson Linear
Los rodamientos con casquillos de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los rodamientos lisos de alta fricción. El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar los cojinetes lisos en aplicaciones de alta temperatura.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, sencillo, carcasa de acero (Pulgadas).
Thomson Linear
Los rodamientos con casquillos de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los rodamientos lisos de alta fricción. El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar los cojinetes lisos en aplicaciones de alta temperatura.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super (Pulgadas).
Thomson Linear
Los bujes de bolas de la serie SUPER están fabricados en una combinación de acero y un polímero de ingeniería. Este buje de bolas es autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción. Los retenes de polímero de ingeniería resistentes al desgaste y las mangas exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad. Los bujes de bolas abiertos están diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Medidas configurables en pulgadas.
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente