(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
24 artículos
Cargando…
Bujes para pines de ubicación - Con hombro, configurables.
MISUMI
· Forma: A hombros
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bujes para pines de localización - Recto.
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Libres de Aceite - Recto, de Bronce, tolerancia O.D. m6.
MISUMI
Es capaz de un movimiento de deslizamiento minucioso y sobresale en la resistencia al horneado. Están disponibles las modificaciones en la longitud total.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para pines de localización - Brida compacta, diámetro y longitud estándar.
MISUMI
· Forma: Con brida
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para pines de localización - Serie PJA, recto.
NBK
· Forma: Recto
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: p6
· Escribe: Buje
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para pines de localización - Hombro.
MISUMI
· Forma: A hombros
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Drymet LF - Recto, multicapa PTFE, series LFB.
Oiles
Buje recto Drymet LF (LFF) que puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas y tiene una excelente resistencia química. Es un buje sin aceite compuesto por tres capas: capa de resina de Tetrafluoruro de Etileno con relleno, capa de Cobre sinterizado y metal de soporte. Puede utilizarse sin lubricación y es muy compacto gracias a su poco grosor y poco peso. Presenta un bajo coeficiente de fricción, estable en condiciones de alta carga y baja velocidad, y tiene una excelente resistencia al desgaste. Cuando se utiliza conjuntamente con aceite lubricante, puede utilizarse con un alto valor PV incluso en el rango de velocidades medias y altas. Puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas, de bajas a altas, y tiene una excelente resistencia química. Excelente estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo con cabeza -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: Ajuste a presión
· Material: SUJ2
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
Fácil de montar con bridas atornillables. También está disponible el tipo orificio escariado opuesto .
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para Postes Guía - tipo desmontable -
MISUMI
· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de buje: guía de bolas
· Método de montaje del buje: Desmontable
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bujes para pines de localización - Recto, configurable.
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bujes para pines de localización - Con brida compacta.
MISUMI
· Forma: Con brida
· Forma del orificio (diámetro interior): Ranurado
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Bujes BEARPHITE - Sinterizado, impregnado de aceite.
NTN
Bujes fabricados con tecnología pulvimetalúrgica. Se define como un buje en el que el aceite se impregna en un cuerpo poroso sinterizado cuyo componente principal es polvo metálico. Excelente rendimiento de los bujes en una amplia gama de aplicaciones. La vida útil de los rodamientos es larga gracias a la función de lubricación estable, y su rendimiento es excelente tanto a bajas como a altas temperaturas. Su calidad, como la precisión, la densidad y el contenido de aceite, se mantiene gracias a una tecnología de fabricación y un control de calidad únicos. Ideal para máquinas recreativas, equipos de generación de energía, máquinas de moldeo, robots industriales, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Cermet M - Recto, sinterizado con lubricante sólido, Series 54B.
Oiles
Buje recto sinterizado de diámetros pequeños, con excelentes características de trabajo a altas velocidades. Buje autolubricado con un lubricante sólido compuesto principalmente de Disulfuro de Molibdeno disperso uniformemente en la estructura de la aleación sinterizada. Puede trabajar sin lubricación adicional, pero cuando se utiliza junto con aceite lubricante, se obtiene un rendimiento aún mejor. Presenta una excelente resistencia al desgaste en lugares donde la composición de la película de aceite es difícil, como el funcionamiento de ida y vuelta continuo, el funcionamiento intermitente y el movimiento oscilante.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para pines de localización - Rectos, dimensiones en pulgadas.
MISUMI
· Forma: Recto
· Material: Acero O1 para herramientas
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
· P fijo L seleccionable configurable: P fijo / L dimensión seleccionable
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Bujes 500SP1 - Recto, aleación de Cobre, series SPB.
Oiles
Buje libre de aceite recto fabricados en Cobre, con lubricante sólido incorporado (Grafito). Presenta una excelente resistencia al desgaste en zonas en las que es difícil formar una película de aceite, como movimientos alternativos, movimientos oscilantes y arranques y paradas frecuentes. Excelente resistencia química y a la corrosión pero no es recomendado su uso con agua marina.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Libres de Aceite - Con brida, aleación de Cobre, tolerancias I.D. F7 e I.D. G6.
MISUMI
El proceso de ensamblaje puede reducirse mediante la especificación integrada con brida.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos guía sin aceite, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Guía de bujes universal sin aceite - tipo de bronce recto -
MISUMI
Casquillos guía universales sin aceite
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Bujes Libres de Aceite - Con carcasa bridada, buje multicapa.
MISUMI
Apto para uso vertical. Reduce el tiempo de fabricación y montaje de la carcasa.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para punzones guía - tipo con cabeza -
MISUMI
· Forma: tipo con encabezado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos de guía de punzón, tipo con cabeza, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Guía de bujes sin aceite - tipo brida -
MISUMI
· Marca: MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos guía sin aceite - brida, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Bujes para pines de localización - Con hombro, configurables, dimensiones en pulgadas.
MISUMI
· Forma: A hombros
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
· P fijo L seleccionable configurable: Dimensión P configurable/dimensión L seleccionable
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bujes para separadores guía - con aceite, ajuste a presión- tipo recto -
MISUMI
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: Ajuste a presión
· Material: SUJ2
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Libres de Aceite - Recto, multicapa (Fluororesina).
MISUMI
El espacio estrecho entre el casquillo y el eje G6 permite un movimiento lineal/rotativo de alta precisión.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes para pines de ubicación - Con ranuras de aceite, rectos.
MISUMI
· Forma: Recto
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM.
THK
Este casquillo lineal tiene un diámetro exterior formado por un cilindro de máxima precisión y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.
Parte de la serie mili, la serie más utilizada en Japón.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Libres de Aceite - Recto, aleación de Cobre, tolerancia I.D. F7.
MISUMI
El tipo más estándar en la serie de aleación de cobre.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo sencillo. Series LMU/SLMU.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK) y más tipos sin sello. [3/31/23]
El tipo estándar en productos de buje lineal embalado.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, sencillo. Serie LMK.
THK
Tipo con brida tipo LMF que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Se puede utilizar en diseños compactos ya que la altura del núcleo es menor que con el tipo de brida redonda.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente