(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Gas Springs GSU (con sistema vinculado)
MISUMI
· Un resorte de gas de diámetro pequeño que se puede utilizar para el sistema de enlace.
· Se pueden seleccionar diferentes cargas para el mismo tamaño y carrera.
Días para el envío: | 6 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Conjunto / elemento individual |
Diámetro exterior (D)(mm) |
Golpe (S)(mm) |
Dimensión L (L)(mm) |
Carga inicial(N) |
Carga máxima(N) |
Tipo de plato |
Ventilación de gas con conexión de manguera |
Posición de montaje (forma de brida) |
Tipo de cuerpo |
Marca |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | |
CAD |
|
Días para enviar | 6 Días |
Conjunto / elemento individual | Solo cuerpo |
Diámetro exterior (D)(mm) | 12 ~ 32 |
Golpe (S)(mm) | 7 ~ 125 |
Dimensión L (L)(mm) | 56 ~ 295 |
Carga inicial(N) | 50 ~ 3200 |
Carga máxima(N) | - |
Tipo de plato | - |
Ventilación de gas con conexión de manguera | Ninguno |
Posición de montaje (forma de brida) | - |
Tipo de cuerpo | GSU |
Marca | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente