(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes de Gas(Tipo de cuerpo:GSSC)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca

    Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 6 Días o más
    Conjunto / elemento individualSolo cuerpo
    Diámetro exterior (D)(mm)25 ~ 150
    Golpe (S)(mm)6 ~ 50
    Dimensión L (L)(mm)61 ~ 270
    Carga inicial(N)4250 ~ 184100
    Carga máxima(N)-
    Tipo de plato-
    Ventilación de gas con conexión de mangueraSí / Ninguno
    Posición de montaje (forma de brida)-
    Tipo de cuerpoGSSC
    Marca-

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Resortes de Gas