(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Gas Springs GSU (con sistema vinculado)
MISUMI
· Un resorte de gas de diámetro pequeño que se puede utilizar para el sistema de enlace.
· Se pueden seleccionar diferentes cargas para el mismo tamaño y carrera.
Días para el envío: | 6 Días |
---|
MISUMI
GSP es el modelo sucesor que reemplaza al GSZ.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
GSN es el modelo sucesor que reemplaza a GSC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)
MISUMI
· Conjunto/artículo único: Solo cuerpo
· Tipo de cuerpo: GSSC
Días para el envío: | 6 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Conjunto / elemento individual |
Diámetro exterior (D)(mm) |
Golpe (S)(mm) |
Dimensión L (L)(mm) |
Carga inicial(N) |
Carga máxima(N) |
Tipo de plato |
Ventilación de gas con conexión de manguera |
Posición de montaje (forma de brida) |
Tipo de cuerpo |
Marca |
|
| |||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | ||||
CAD |
|
|
|
|
Días para enviar | 6 Días | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días |
Conjunto / elemento individual | Solo cuerpo | Solo platos | Solo cuerpo | Solo cuerpo |
Diámetro exterior (D)(mm) | 12 ~ 32 | 19 ~ 63 | 50 | 25 ~ 150 |
Golpe (S)(mm) | 7 ~ 125 | - | 80 | 6 ~ 50 |
Dimensión L (L)(mm) | 56 ~ 295 | - | 200 | 61 ~ 270 |
Carga inicial(N) | 50 ~ 3200 | - | 15,000 | 4250 ~ 184100 |
Carga máxima(N) | - | - | - | - |
Tipo de plato | - | - | - | - |
Ventilación de gas con conexión de manguera | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Posición de montaje (forma de brida) | - | - | - | - |
Tipo de cuerpo | GSU | GSZ | GSN | GSSC |
Marca | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente