(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de Gas(Conjunto / elemento individual:Solo cuerpo)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca

    Gas Springs GSU (con sistema vinculado)

      Amortiguador de gas - GSX -

      • Producto Nuevo

      Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

      • Producto Nuevo

      Amortiguador de gas - GST -

      • Incremento de Especificaciones

      Amortiguadores de gas - GSK -

      • Producto Nuevo

      Resortes de gas -GSN-

        Amortiguadores de gas GSH (con sistema vinculado)

          Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Gas Springs GSU (con sistema vinculado)

          Amortiguador de gas - GSX -

          Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

          Amortiguador de gas - GST -

          Amortiguadores de gas - GSK -

          Resortes de gas -GSN-

          Amortiguadores de gas GSH (con sistema vinculado)

          Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 6 Días Durante el mismo día o más

          Mostrar productos en inventario

          Durante el mismo día o más

          Mostrar productos en inventario

          Durante el mismo día o más

          Mostrar productos en inventario

          6 Días o más 8 Días o más 26 Días o más 6 Días o más
          Especificaciones
            • FL100
            • OD100
                        Conjunto / elemento individualSolo cuerpoSolo cuerpoSolo cuerpoSolo cuerpoSolo cuerpoSolo cuerpoSolo cuerpoSolo cuerpo
                        Diámetro exterior (D)(mm)12 ~ 3232 ~ 6319 ~ 15032 ~ 15032 ~ 1955050 ~ 12025 ~ 150
                        Golpe (S)(mm)7 ~ 12510 ~ 807 ~ 12510 ~ 12510 ~ 3008010 ~ 1256 ~ 50
                        Dimensión L (L)(mm)56 ~ 29575 ~ 24044 ~ 32860 ~ 32870 ~ 76020072 ~ 32261 ~ 270
                        Carga inicial(N)50 ~ 32004750 ~ 310001700 ~ 950003600 ~ 954001700 ~ 10600015,0009200 ~ 663004250 ~ 184100
                        Carga máxima(N)-7200 ~ 525002800 ~ 1520004900 ~ 2008201700 ~ 160000---
                        Tipo de plato--------
                        Ventilación de gas con conexión de mangueraNinguno----Ninguno-Sí / Ninguno
                        Posición de montaje (forma de brida)--------
                        Tipo de cuerpoGSU----GSN-GSSC
                        Marca--MISUMI-----

                        Cargando…

                        1. 1

                        Categorías relacionadas con Resortes de Gas