(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de Gas(Tipo de plato:FFCA)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca

    配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 26 Días o más
    Conjunto / elemento individualSolo platos
    Diámetro exterior (D)(mm)32 ~ 195
    Golpe (S)(mm)-
    Dimensión L (L)(mm)-
    Carga inicial(N)-
    Carga máxima(N)-
    Tipo de platoFFCA
    Ventilación de gas con conexión de manguera-
    Posición de montaje (forma de brida)-
    Tipo de cuerpo-
    Marca-

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Resortes de Gas