(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resortes de uretano - Tipo cuadrado -(Forma:Almohadilla)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Almohadillas de uretano

      Almohadillas de matriz de uretano configurables tipo de longitud completa

        Almohadillas de uretano de baja repulsión

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Almohadillas de uretano

        Almohadillas de matriz de uretano configurables tipo de longitud completa

        Almohadillas de uretano de baja repulsión

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más
        Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos de baja repulsión, orilla A70
        FormaAlmohadillaAlmohadillaAlmohadilla
        Agujero / avellanado---
        Carga máxima(N)---
        Max. Alargamiento(%)---
        Dimensión L (L)(mm)50 ~ 100025 ~ 100050 ~ 300

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Resortes de uretano - Tipo cuadrado -