(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Uretanos cuadrados para cargas pesadas
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Forma de reloj de arena rectangular
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 30
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de uretano |
Forma |
Agujero / avellanado |
Carga máxima(N) |
Max. Alargamiento(%) |
Dimensión L (L)(mm) |
Marca | MISUMI |
---|---|
Series de productos | |
CAD |
|
Días para enviar | 8 Días o más |
Tipo de uretano | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 |
Forma | Forma de reloj de arena rectangular |
Agujero / avellanado | Orificio |
Carga máxima(N) | 18633 ~ 73550 |
Max. Alargamiento(%) | 30 |
Dimensión L (L)(mm) | 62 ~ 143 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente