(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resortes de uretano - Tipo cuadrado -(Tipo de uretano:Uretanos de baja repulsión, orilla A70)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Almohadillas de uretano de baja repulsión

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Almohadillas de uretano de baja repulsión

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 8 Días o más
    Tipo de uretanoUretanos de baja repulsión, orilla A70
    FormaAlmohadilla
    Agujero / avellanado-
    Carga máxima(N)-
    Max. Alargamiento(%)-
    Dimensión L (L)(mm)50 ~ 300

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Resortes de uretano - Tipo cuadrado -