(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de uretano - Tipo cuadrado -(Tipo de uretano:Uretanos para cargas pesadas, orilla A90)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Almohadillas de uretano

      Uretanos cuadrados para cargas pesadas

        Almohadillas de matriz de uretano configurables tipo de longitud completa

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Almohadillas de uretano

        Uretanos cuadrados para cargas pesadas

        Almohadillas de matriz de uretano configurables tipo de longitud completa

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
        Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
        FormaAlmohadillaForma de reloj de arena rectangularAlmohadilla
        Agujero / avellanado-Orificio-
        Carga máxima(N)-18633 ~ 73550-
        Max. Alargamiento(%)-30-
        Dimensión L (L)(mm)50 ~ 100062 ~ 14325 ~ 1000

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Resortes de uretano - Tipo cuadrado -