(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Resortes de uretano: servicio pesado, serie A
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bloques de comerciales de uretano
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -
MISUMI
· Tipo uretano: Espumas de uretano de tipo alta deflexión
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Uretanos económicos - LAE, CE -
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -
MISUMI
· Tipo uretano: Espumas de uretano de tipo alta deflexión
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Dimensión L (L) (mm): 200
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Uretanos de baja repulsión tipo estándar
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos de baja repulsión, Shore A70
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Forma de reloj de arena de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 30
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos de baja repulsión, Shore A70
· Forma: forma de pilar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de uretano |
Forma |
Agujero / avellanado |
Carga máxima(N) |
Max. Alargamiento(%) |
Dimensión L (L)(mm) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo | Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA - | Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo | Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA - | Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable - | Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar |
8 Días o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
| |||||||||||
Tipo de uretano | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Espumas de uretano de alta deflexión | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Espumas de uretano de alta deflexión | Uretanos de baja repulsión, orilla A70 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos de baja repulsión, orilla A70 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 |
Forma | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de reloj de arena de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar |
Agujero / avellanado | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio | Orificio |
Carga máxima(N) | - | 981 ~ 49720 | 6276 ~ 56878 | 1471 ~ 30793 | - | - | - | 617 ~ 5962 | 12749 ~ 54427 | - | - | 932 ~ 16769 | - |
Max. Alargamiento(%) | - | 25 | 25 | 40 | - | - | - | 25 | 30 | - | - | 25 | - |
Dimensión L (L)(mm) | 200 ~ 500 | 25 ~ 120 | 80 ~ 250 | 30 ~ 160 | 15 ~ 250 | 200 ~ 500 | 200 | 25 ~ 80 | 62 ~ 123 | 10 ~ 200 | 10 ~ 300 | 25 ~ 80 | 10 ~ 200 |
Cargando…
[10-250/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente