(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes de uretano(Tipo de uretano:Uretanos de baja repulsión, orilla A70)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Uretanos de baja repulsión tipo estándar

      Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

        Uretanos de baja repulsión con avellanado

          Uretanos de baja repulsión con avellanado configurable tipo de longitud completa

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Uretanos de baja repulsión tipo estándar

          Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

          Uretanos de baja repulsión con avellanado

          Uretanos de baja repulsión con avellanado configurable tipo de longitud completa

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
          Tipo de uretanoUretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos de baja repulsión, orilla A70
          FormaForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilar
          Agujero / avellanadoOrificioNinguno / OrificioAvellanadoAvellanado
          Carga máxima(N)617 ~ 5962-647 ~ 2824-
          Max. Alargamiento(%)25-20-
          Dimensión L (L)(mm)25 ~ 8010 ~ 30025 ~ 5020 ~ 100

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Resortes de uretano