(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -
MISUMI
· Tipo uretano: Espumas de uretano de tipo alta deflexión
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Dimensión L (L) (mm): 200
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -
MISUMI
· Tipo uretano: Espumas de uretano de tipo alta deflexión
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de uretano |
Forma |
Agujero / avellanado |
Carga máxima(N) |
Max. Alargamiento(%) |
Dimensión L (L)(mm) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA - | Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA - |
CAD |
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipo de uretano | Espumas de uretano de alta deflexión | Espumas de uretano de alta deflexión |
Forma | Forma de pilar | Forma de pilar |
Agujero / avellanado | Orificio | Orificio |
Carga máxima(N) | - | 1471 ~ 30793 |
Max. Alargamiento(%) | - | 40 |
Dimensión L (L)(mm) | 200 | 30 ~ 160 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente