(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes de uretano(Forma:Forma de pilar)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 44 día o menos
  • 46 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de uretano
Forma
Agujero / avellanado
Carga máxima(N)
Max. Alargamiento(%)
Dimensión L (L)(mm)

    Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

      Resortes de uretano: servicio pesado, serie A

        Bloques de comerciales de uretano

          Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo

            Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -

              Uretanos de baja repulsión tipo estándar

                Uretanos económicos - AE -

                  Uretanos con barreno configurable tipo de longitud completa

                    Uretanos económicos - LAE, CE -

                      Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

                        Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

                          Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

                            Uretanos de baja repulsión con avellanado configurable tipo de longitud completa

                              Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

                                Uretano con contrahueco

                                  Uretanos de baja repulsión con avellanado

                                  Marca

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  Series de productos

                                  Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo

                                  Resortes de uretano: servicio pesado, serie A

                                  Bloques de comerciales de uretano

                                  Bloques de comerciales de uretano configurables, tipo tamaño completo

                                  Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación - PLA -

                                  Uretanos de baja repulsión tipo estándar

                                  Uretanos económicos - AE -

                                  Uretanos con barreno configurable tipo de longitud completa

                                  Uretanos económicos - LAE, CE -

                                  Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

                                  Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

                                  Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

                                  Uretanos de baja repulsión con avellanado configurable tipo de longitud completa

                                  Uretanos para cargas pesadas tipo de longitud completa configurable

                                  Uretano con contrahueco

                                  Uretanos de baja repulsión con avellanado

                                  CAD
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  Días para enviar Durante el mismo día o más

                                  Mostrar productos en inventario

                                  Durante el mismo día o más

                                  Mostrar productos en inventario

                                  Durante el mismo día o más

                                  Mostrar productos en inventario

                                  8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más Durante el mismo día o más

                                  Mostrar productos en inventario

                                  8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                                  Especificaciones
                                    • FL100
                                    • OD100
                                    • FL300
                                    • OD100
                                                          • FL100
                                                          • OD50
                                                            Tipo de uretanoUretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Espumas de uretano de alta deflexiónUretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Espumas de uretano de alta deflexiónUretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos de baja repulsión, orilla A70Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos para cargas pesadas, orilla A90Uretanos de baja repulsión, orilla A70
                                                            FormaForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilarForma de pilar
                                                            Agujero / avellanadoNinguno / OrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioOrificioAvellanadoNinguno / OrificioOrificioNinguno / OrificioNinguno / OrificioAvellanadoNinguno / OrificioAvellanadoAvellanado
                                                            Carga máxima(N)-981 ~ 497206276 ~ 56878--617 ~ 5962932 ~ 16769--1471 ~ 30793----1275 ~ 5884647 ~ 2824
                                                            Max. Alargamiento(%)-2525--2525--40----2020
                                                            Dimensión L (L)(mm)200 ~ 50025 ~ 12080 ~ 25015 ~ 25020025 ~ 8025 ~ 8020 ~ 200200 ~ 50030 ~ 16010 ~ 30010 ~ 20020 ~ 10010 ~ 20025 ~ 4025 ~ 50

                                                            Cargando…

                                                            1. 1

                                                            Categorías relacionadas con Resortes de uretano