(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes helicoidales

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 12 día o menos
  • 44 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Relación de deflexión permitida(%)
Carga máxima(N)
Diámetro exterior (D)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Diámetro exterior (D)
Dimensión L

    Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

      Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO)

        Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

        Marca

        LEMPCO

        LEMPCO

        LEMPCO

        Series de productos

        Resorte para troquel de servicio pesado: 28 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

        Muelle de troquel de servicio extra pesado - pulgadas (LEMPCO)

        Resorte de troquel de servicio mediano: 40 % de deflexión, silicio cromado, medidas en pulgadas

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar Presupuesto Presupuesto Presupuesto
        MaterialAcero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.Acero inoxidable especial de alta resistencia.
        Relación de deflexión permitida(%)282540
        Carga máxima(N)---
        Diámetro exterior (D)(mm)---
        Dimensión L (L)(mm)---
        Diámetro exterior (D)1/21/21/2
        Dimensión L1 ~ 121 ~ 121 ~ 12

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Resortes helicoidales